Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Bedienstationen

N2S und N2SC Nichtmetallische Steuerstationen

Die nichtmetallischen Drucktasten-Steuerstationen und Wahlschalter der Baureihen N2S und N2SC von Crouse-Hinds werden in Verbindung mit magnetischen Startern oder Schützen zur Fernsteuerung von Motoren in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 verwendet.  Es sind auch Kontrollleuchten lieferbar, die an einem entfernten Ort optisch anzeigen, dass die gewünschte Funktion ausgeführt wird.

Zertifizierungen und Konformität

 

NEC

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
  • NEMA 3, 4X, 7BCD (Division 2), 12
  • UL-Norm: UL1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 14, 30

Gestaltungsmerkmale

  • Drucktastenstationen, Kontrollleuchten und Wahlschaltergeräte sind werkseitig versiegelt; externe Abdichtungen sind nicht erforderlich
  • Die Gehäuse bestehen aus Krydon, einem hochschlagfesten, glasfaserverstärkten Polyestermaterial mit ausgezeichneter Korrosions- und Hitzebeständigkeit
  • Die optionale Stoppfunktion wird durch Drücken des Pilzdrucktaster aktiviert; der Drucktaster muss manuell gezogen werden, bevor die Starttaste betätigt werden kann
  • Diese Verriegelung ist Standard bei Wahlschaltergeräten
  • Werkseitig installierte Abspann- (N2S) oder Durchführungsnaben (N2SC) – in den Größen 1/2", 3/4" und 1"
  • Anzeigeplatten sind mit einer Auswahl von 40 Standardmarkierungen lieferbar
  • Bei jeder Nabe ist eine Erdungsplatte enthalten

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Krydon, glasfaserverstärktes Polyester
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close