Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

NS16

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 16 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG

Listenpreis EUR6.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
NS16
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
16.15 g
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
EAN
5027590504690
UPC
051712392525

Elektrische Daten

Stromstärkewert
16A
Ausschaltvermögen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Betriebsspannung
440 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikationen

Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Anschlusstechnik
Endblatt
Sicherungstyp
NS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.