Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 25 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
NS25
|
| Produkt Länge/Tiefe |
69 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
17.1 g
|
| Zertifikat(e) |
Nicht zutreffend
|
| EAN |
5027590504720
|
| UPC |
051712484886
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Betriebsspannung |
440 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Sicherungstyp |
NS
|