Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SD00-PB
Size 00 Phase barrier kit

Eaton Bussmann series Phase barrier kit, LV, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC

Listenpreis EUR3.78

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SD00-PB
Product Length/Depth
146 mm
Product Height
89 mm
Product Width
1 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
UPC
051712387965
Model Code
Size 00 Phase barrier kit

Kompatible Sicherung

Fuse size
NH00

Elektrische Daten

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690 V

Produktspezifikationen

Mounting method
Other

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.