Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SE2ECCGSG

SignEdge EC CG-S, Rettungszeichen-Scheibenleuchte, 23 m Erkennungsweite, Deckenaufbaumontage, grau, ohne Piktogramm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SignEdge Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
SE2ECCGSG
Produkt Länge/Tiefe
262 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
57 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539364269

Applications

Funktion
Rettungszeichen
Montagemethode
Deckenaufbau
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Eignung für Außenbereich
No
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig

Electrical specifications

Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung AC - max.
240 V
Spannungsart
AC/DC
Frequenz
50/60 Hz
Nennspannung DC
220 V
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
3 W
Scheinleistung bei Netzbetrieb
5.9 VA
Leistungsfaktor
0.51
Schutzklasse
I
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Fernschalterverbindung
Yes
Anschlussart
Steckverbindung
Leiterquerschnitt
2.5
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Akkuqualität
Nicht anwendbar
Explosionsgeschützt
No
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Hauptverbindungsanschluss
2,5
Max. Systemstrom
3 VA

Housing specifications

Gehäusefarbe
grau
Schlagfestigkeit
IK03
Etikettentyp
Acrylplatte
Abdeckungsmaterial
ohne Abdeckung
Lichtverteiler
Keine
Gehäusematerial
Aluminium
Piktogramm enthalten
No
Form
rechteckig

Light source specifications

Energieeffizienzklasse
A
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
Yes
Mit Lichtquelle
Yes

Monitoring options

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Product specifications

Schutzart
IP20
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C

Testing systems

Prüfsystem
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren