Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SE2ESCGSW

SignEdge ES CG-S, Rettungszeichen-Scheibenleuchte, 23 m Erkennungsweite, Pendelmontage, weiß, ohne Piktogramm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SignEdge Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
SE2ESCGSW
Produkt Länge/Tiefe
255 mm
Produkthöhe
97 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539364115

Applications

Funktion
Rettungszeichen
Montagemethode
Pendel
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Eignung für Außenbereich
No
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung AC - max.
240 V
Spannungsart
AC/DC
Frequenz
50/60 Hz
Nennspannung DC
220 V
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
3 W
Scheinleistung bei Netzbetrieb
5.9 VA
Leistungsfaktor
0.51
Schutzklasse
I
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Fernschalterverbindung
Yes
Anschlussart
Steckverbindung
Leiterquerschnitt
2.5
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Akkuqualität
Nicht anwendbar
Explosionsgeschützt
No
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Hauptverbindungsanschluss
2,5
Max. Systemstrom
3 VA

Gehäusespezifikationen

Gehäusefarbe
weiß
Schlagfestigkeit
IK03
Etikettentyp
Acrylscheibe
Abdeckungsmaterial
ohne Abdeckung
Lichtverteiler
Keine
Gehäusematerial
Aluminium
Piktogramm enthalten
No
Form
rechteckig

Leuchtmittelspezifikationen

Energieeffizienzklasse
A
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
Yes
Mit Lichtquelle
Yes

Überwachungsoptionen

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Produktspezifikationen

Schutzart
IP20
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C

Prüfsysteme

Prüfsystem
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren