Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SE3ESCGSG

SignEdge ES CG-S, Rettungszeichen-Scheibenleuchte, 30 m Erkennungsweite, Pendelmontage, grau, ohne Piktogramm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SignEdge Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
SE3ESCGSG
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
97 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
1.9 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539363842

Applications

Funktion
Beschilderung Rettungsweg
Montagemethode
Hängend
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Eignung für Außenbereich
No
Anzeigetyp
Ein-/zweiseitig

Electrical specifications

Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung AC - max.
240 V
Spannungsart
AC/DC
Frequenz
50/60 Hz
Nennspannung DC
220 V
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
4.3 W
Scheinleistung bei Netzbetrieb
7.5 VA
Leistungsfaktor
0.57
Schutzklasse
I
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Vorschaltgerätetyp
Spannungsgesteuertes LED-Betriebsgerät
Mit Fernschalterverbindung
Yes
Anschlussart
Steckanschluss
Leiterquerschnitt
2.5
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Akkuqualität
Nicht zutreffend
Explosionsgeschützt
No
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Hauptverbindungsanschluss
2,5
Max. Systemstrom
4.3 VA

Housing specifications

Gehäusefarbe
Gray
Schlagfestigkeit
IK03
Etikettentyp
Acrylplatte
Abdeckungsmaterial
ohne Abdeckung
Lichtverteiler
Keine
Gehäusematerial
Aluminium
Piktogramm enthalten
No
Form
rechteckig

Light source specifications

Energieeffizienzklasse
A
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
Yes
Mit Lichtquelle
Yes

Monitoring options

Überwachungsgeräte
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)

Product specifications

Schutzart
IP20
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C

Testing systems

Prüfsystem
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.