SignEdge ESR CG-S, Rettungszeichen-Scheibenleuchte, 30 m Erkennungsweite, Pendelmontage mit Deckenmodul, schwarz, ohne Piktogramm
| Produktname |
Eaton SignEdge Rettungszeichenleuchte
|
| Katalognummer |
SE3ESRCGSB
|
| Produkt Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
1.4 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4012539364016
|
| Funktion |
Rettungszeichen
|
| Montagemethode |
eingebaut
|
| Art der Leuchte |
Rettungszeichenleuchte
|
| Eignung für Außenbereich |
No
|
| Anzeigetyp |
Ein-/doppelseitig
|
| Nennspannung AC - min. |
220 V
|
| Nennspannung AC - max. |
240 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Nennspannung DC |
220 V
|
| Effektive Leistung bei Netzbetrieb |
4.3 W
|
| Scheinleistung bei Netzbetrieb |
7.5 VA
|
| Leistungsfaktor |
0.57
|
| Schutzklasse |
II
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
|
| Mit Fernschalterverbindung |
Yes
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Akkuqualität |
Nicht anwendbar
|
| Explosionsgeschützt |
No
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Hauptverbindungsanschluss |
2,5
|
| Max. Systemstrom |
4.3 VA
|
| Gehäusefarbe |
Schwarz
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Etikettentyp |
Acrylscheibe
|
| Abdeckungsmaterial |
ohne Abdeckung
|
| Lichtverteiler |
Keine
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Form |
rechteckig
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
Yes
|
| Mit Lichtquelle |
Yes
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
|
| Schutzart |
IP20
|
| Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 03
|
| Einbaulänge |
201 mm
|
| Einbaubreite |
47 mm
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
85 mm
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
| Prüfsystem |
STAR+ Technologie
|