Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SE3ESRCGSG

Eaton SignEdge ESR CG-S, Scheibenleuchte, 30 m Erkennungsweite, Pendelmontage mit Deckenmodul, grau, ohne Piktogramm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SignEdge Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
SE3ESRCGSG
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539363859

Applications

Funktion
Rettungszeichen
Montagemethode
eingebaut
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig

Electrical specifications

Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung AC - max.
240 V
Spannungsart
AC/DC
Frequenz
50/60 Hz
Nennspannung DC
220 V
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
4.3 W
Scheinleistung bei Netzbetrieb
7.5 VA
Leistungsfaktor
0.57
Schutzklasse
II
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Fernschalterverbindung
No
Anschlussart
Steckverbindung
Leiterquerschnitt
2.5
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Akkuqualität
Nicht anwendbar
Explosionsgeschützt
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Hauptverbindungsanschluss
2,5
Max. Systemstrom
4.3 W

Housing specifications

Gehäusefarbe
grau
Schlagfestigkeit
IK03
Etikettentyp
Acrylscheibe
Abdeckungsmaterial
ohne Abdeckung
Lichtverteiler
Keine
Gehäusematerial
Aluminium
Piktogramm enthalten
No
Form
rechteckig

Light source specifications

Energieeffizienzklasse
A
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
Yes
Mit Lichtquelle
Yes

Monitoring options

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Product specifications

Schutzart
IP20
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Einbaulänge
201 mm
Einbaubreite
47 mm
Einbauhöhe/-tiefe
85 mm
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C

Testing systems

Prüfsystem
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren