Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SE3EWCGSB

Eaton SignEdge EW CG-S, Rettungszeichen Scheibenleuchte, 30 m Erkennungsweite, Wandaufbaumontage, schwarz, ohne Piktogramm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SignEdge Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
SE3EWCGSB
Produkt Länge/Tiefe
320 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
67 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4012539372479

Applications

Funktion
Rettungszeichen
Montagemethode
Wandanbau
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig

Electrical specifications

Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung AC - max.
240 V
Spannungsart
AC/DC
Frequenz
50/60 Hz
Nennspannung DC
220 V
Effektive Leistung bei Netzbetrieb
4.3 W
Scheinleistung bei Netzbetrieb
7.5 VA
Leistungsfaktor
0.57
Schutzklasse
I
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Fernschalterverbindung
No
Anschlussart
Steckverbindung
Leiterquerschnitt
2.5
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Akkuqualität
Nicht anwendbar
Explosionsgeschützt
False
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Hauptverbindungsanschluss
2,5
Max. Systemstrom
4.3 W

Housing specifications

Gehäusefarbe
Schwarz
Schlagfestigkeit
IK03
Etikettentyp
Acrylplatte
Abdeckungsmaterial
ohne Abdeckung
Lichtverteiler
Keine
Gehäusematerial
Aluminium
Piktogramm enthalten
No
Form
rechteckig

Light source specifications

Energieeffizienzklasse
A
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Geschützt durch reservierte Polarität
Yes
Mit Lichtquelle
Yes

Monitoring options

Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)

Product specifications

Schutzart
IP20
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C

Testing systems

Prüfsystem
STAR+ Technologie

Produktspezifikation exportieren