Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

SR18UB

SmartRack 18 HE mitteltiefes kompaktes Rack-Gehäuse

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite Baureihe SmartRack Baugruppenträger-Gehäuse
Katalognummer
SR18UB
Produkt Länge/Tiefe
33.5 in
Produkthöhe
35.6 in
Produktbreite
23.62 in
Produktgewicht
105 lb
Einhaltung(en)
RoHS
EIA-310-E
UKCA
Zertifikat(e)
UL 60950-1
UPC
037332178039

Produktspezifikationen

Merkmale
Flex Center
Farbe
Schwarz
Belastungskapazität (dynamisch)
1000 lb
Belastungskapazität (statisch)
1000 lb
Material
Stahl
Verpackungsinhalt
  • SR18UB 18 HE Serverschrank
  • (42) M6-Schrauben
  • (42) Käfigmuttern vom Typ M6
  • (42) M6-Spannscheiben
  • (4) Räder
  • (4) Nivellierung
  • (2) Schlüssel
  • Benutzerhandbuch
Verpackungsinhalt
(42) M6 screws
(4) Levelers
Owner's manual
(42) M6 washers
(2) Keys
(42) M6 cage nuts
SR18UB 18U Server Rack
(4) Casters
(2) Keys
(42) M6 cage nuts
(42) M6 screws
(4) Casters
(4) Levelers
(42) M6 washers
Produktmerkmale
Built-in Cable Management
Locking
Extra Wide
Pre-Installed Casters
Rack-Tiefe
MID
Produkthighlights
Provides physical equipment and media security required for PCI DSS compliance
Ships fully assembled for immediate deployment and equipment mounting
Maximum capacity: 1000 lb. (454 kg) stationary and rolling load
Doors and side panels lock securely to help prevent damage, tampering or theft
18U rack constructed from powder-coated steel that stands up to tough environments
5-year limited warranty (Worldwide)
Rackhöhe
18U
Maße Kabelzugangsöffnung
9.812 x 2.35 (l x w)
Maximale Gerätetiefe
32.5 Inch
Anzahl vertikaler Montageschienen
4
Leitungseinführung/-ausgang
9.812 x 2.35 (l x w)
Werksseitig voreingestellte Racktiefe
28.31 in
Minimale Gerätetiefe
3 in
Tragkraft dynamisch
1000 lb
Erdung – Einzelheiten
Türrahmen für Vorder- und Hintertüren
Gewichtskapazität – stationär
1000 Pound
Modul-Rack-Typ
Halbhohes Gehäuse

Produktspezifikation exportieren