Download dokument () af 20
Backupstrøm (UPS)

Eaton 93PX UPS

Eatons første rackmonterede 3-fasede online UPS, den nye Eaton 93PX 15 kVA-20 kVA UPS giver stabil strøm til kritisk it-infrastruktur, industri, produktion og medicinsk udstyr. 

Den tilbyder høj effektivitet, kompakt fodaftryk, lave ejerskabsomkostninger, cybersikkerhed og Eaton Cyber Secured Monitoring. Eaton 93PX UPS har et robust design, som passer til barske miljøer eller applikationer uden for et kommunikationsrum.

TOPOLOGI
Online
NOMINEL EFFEKT
15 kVA til 20 kVA
ONLINE EFFEKTIVITET
Over 96 %

Hos Eaton er bæredygtighed en central del af vores mission. Når Eaton udvikler nye produkter og løsninger, er både miljøvenlighed og effektivitet i højsædet.

Som en del af den nye UPS Code of Conduct er Eaton stolt af at kunne meddele, at 93PX, 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX-serierne alle er UPS-anlæg i Elite-klassen, der giver den højeste energieffektivitet.

Eaton er glad for at være en af pionererne og bevise sit engagement i en intelligent, sikker og bæredygtig verden.

Kompakt og fleksibel

Modulerne i Eaton 93PX UPS bruger kun 3U rackplads. Eaton 93PX UPS kan nemt installeres som rack eller som en fritstående enhed (tårn). Den tilhørende touch-skærm roterer automatisk og tilpasser dermed installationen automatisk - om det er liggende eller stående.

Eaton 93PX UPS tillader parallel drift for redundans og udvidet effekt. Den driver flere servere end tilsvarende UPS-enheder med tilsvarende VA-klassificeringer takket være Unity Power Factor, som betyder, at kVA = kW.

Robust

Vores første rackmonterede 3-fasede UPS kan modstå et barsk miljø såsom driftstemperaturer op til 50°C, op til 4000 m driftshøjde og op til 10 minutter ved 125 % overbelastning.

Secure by Design

Vi ser cybersecurity som kernen i vores "secure by design"-filosofi. Cybersikkerhed er indlejret i alle Eatons Intelligent Power-produkter og platforme.

Eaton Cybersikker overvågning

Systemet overvåges døgnet rundt af en Eaton-ekspert. Hurtigere reaktion på funktionsfejl, omfattende periodisk sundhedsrapport om UPS-ydeevne, herunder analyser og livscyklusstyring.

Formindsk dine samlede ejeromkostninger

Eaton 93PX UPS kan spare dig  mere end 850 € årligt i driftsomkostninger grundet sin enestående effektivitet. Du kan også fordoble din besparelse op til 10 000 € på 5 år ved at bruge ESS-tilstand. Den reducerer energiforbruget og CO2-udledninger for at spare omkostninger til strøm og nedkøling.

Intelligent Power Manager-software (IPM)

Intelligent strømstyring af Eaton 93PX UPS er kompatibel med alle større virtualiseringssoftware. Ved hjælp af de indbyggede intelligente funktioner og sammenkoblingen med vores Brightlayer kan du overvåge, kontrollere og optimere dit energiforbrug samt løse problemer, efterhånden som de opstår eller helt forhindre dem.

Tilslutningskort tilgængelige til Eaton 93PX UPS:

Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner

Tekniske specifikationer

Topologi

Online

Nominel effekt 15 - 20 kVA
Faser ind/ud 1:1, 3:3, 3:1
Nominel indgangs- og udgangsspænding  1 fase 220/230/240 V; 3 fase 380/400/415 V
Effektivitet Online tilstand op til 96 %
ECO- eller ESS-tilstand op til 98,8 %
Parallel-tilstand Maksimalt 3 (60 kVA)
Spænding 1 fase 220/230/240 V; 3 fase 380/400/415 V