Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

xEffect CS

Eatons nyeste generation af CS-stålpladekabinetter er særligt robuste og kan anvendes overalt, hvor der kræves et højt beskyttelsesniveau, både for effektivt at beskytte mod direkte kontakt med strømførende dele og for at forhindre beskadigelse af komponenter på grund af indtrængen af væsker eller støv. Kabinetterne er forsynet med IP66-beskyttelsesgrad (UL-/CSA-typer 1, 4, 12) takket være en kontinuerlig polyuretanpakning med CNC-skum, der forhindrer vand, olie og snavs i at trænge ind. Dette er kun én af de egenskaber, der gør CS-serien af kabinetter til det perfekte match til underfordelingspanelerne i styresystemer til industrielle og maskinbygningsapplikationer. Desuden opfylder disse tunge stålpladekabinetter kravet i IEC/EN 62208, hvilket betyder, at de er godkendt til brug i koblingsudstyr som defineret i IEC EN 61439-2.

Beskyttelsesklasse
IP66
Produktstandard
IEC/EN 62208
Tilgængelige modeller
med monteringsplade

Kerneegenskaber

Vigtige funktioner
Sikker og pålidelig kabinetteknologi til folk, der værdsætter deres tid

  • 55 standardiserede versioner
  • Monteringsplader med en tykkelse på 2,0 eller 3,0 mm til sikker montering af kredsløbsafbrydere
  • Slagsikker lås, udelukkende fremstillet af metal
  • Svejsede dørprofiler til montering af DIN-skinner eller sikring af ledninger og kabler
  • Hængselsstift med hurtig-skift-teknologi
  • PHZ-A komfortdrejehåndtag som innovativt tilbehør

Kredsløbsbeskyttelse – giver større sikkerhed, kvalitet og alsidighed

Det omfattende udvalg af Eatons højkvalitets NZM-maksimalafbrydere, N-lastadskillere og XNH-sikringsafbrydere har alle de komponenter, du behøver for nemt at udvide dit kabinet. Takket være den intelligente opstilling af koblingsudstyr og beskyttelsesanordningerne inde i kabinettet kan strømkredsløbet afbrydes sikkert i tilfælde af en fejl.

CAD-data – effektiv planlægning og konstruktion

Planlægning og konstruktion med xEffect CS-produkter. På denne side kan du downloade CAD-data for elektriske og mekaniske design fra Eaton. 2D- og 3D-volumenmodeller er tilgængelige som downloads via Partcommunity-dataportalen. Over 50 forskellige formater, herunder STEP, DXF og DWG, garanterer kompatibilitet med din tekniske software, hvilket gør det muligt for dig at planlægge sikkerhedsprojekter og automatisere processer med ét enkelt klik. Takket være den velkendte produktstruktur finder du præcis de produkter og modeller, du har brug for, herunder de relevante udvælgelsesdata. Derudover kan du også hente et datablad for hvert produkt.

Overholdelse af alle relevante standarder

Eatons xEffect CS tomme kabinet opfylder kravene i IEC/EN 62208 og UL508A og er derfor godkendt til brug i både maskinbygningsapplikationer og lavspændingssamlinger i henhold til IEC/EN 61439-2.

Ekstra stabile monteringsplader

Den seneste generation af den succesrige CS-serie leveres med ekstra stabile galvaniserede stålplader med en tykkelse på 2,0 eller 3,0 mm (for størrelser på 800 x 400 mm og derover) som standard. For at opnå endnu større stabilitet er de store monteringsplader bøjet på siderne. For særlige anvendelser har Eaton også perforerede, galvaniserede og pulverlakerede monteringsplader (farve RAL2000) som tilbehør.

Standardiseret låsesystem

De slagsikre låse, der er lavet udelukkende af metal, giver yderligere sikkerhed. Et af højdepunkterne i kabinetterne er det komfortable PHZ-A-drejehåndtag, som kan rumme mange af de standard euro-profilhalvcylindre på markedet. En af de mest imponerende funktioner er låsepositionsindikatoren, der giver dig mulighed for straks at se, om cylinderen er i "åben" eller "lukket" position. Desuden kan PHZ-A-håndtaget hurtigt monteres uden at skulle fjerne standard CS-kabinettets lås, hvilket eliminerer behovet for at låse drejehåndtag, hvilket er tidskrævende.

Svejsede dørprofiler

Alle xEffect CS-kabinetter har svejsede dørprofilskinner med perforeringer på hver 25 mm til montering af DIN-skinner eller sikring af ledninger og kabler. Serien tilbyder også præcist monterede MTR-beslag, der bruges til at sikre kabelrør uden at skulle bore huller.

Hængselsstift med hurtig-skift-teknologi

De specielle hængselstifter med hurtigskiftningsteknologi gør det muligt hurtigt at hængsle døren til venstre eller højre, da hver metalstift let kan fjernes uden særlige værktøjer, hvilket forhindrer beskadigelse af dørpakningen.

Eatons SmartWire-DT

SmartWire-DT reducerer tidsforbruget på ledningsføring, test og idriftsættelse med op til 85 %.

Specifikationer

Generelle tekniske specifikationer – xEffect CS

Industrielle kontrolpanelkabinetter, tom

Version ifølge IEC/EN 62208 og UL508A
Beskyttelsesgrad: IP66 (IK09)
Beskyttelsesklasse (NEMA): Typer 1, 4, 12
Svejsede dørprofiler: ja, standard i alle CS-kabinetter
Monteringspladens tykkelse: 2 mm, 3 mm for størrelser 800 x 400 mm og derover
Låsesystem: metaldrejelås, standardlås med 3 mm tovejsnøgle
Beskyttelsesklasse I, jordet
Kabinetmateriale: stålplade, pulverlakeret
Dørmateriale: stålplade, pulverlakeret
Monteringsplademateriale: stålplade, galvaniseret
Farve: lysegrå RAL 7035
Døråbningsvinkel: 120°
Kan installeres indendørs og på beskyttede udendørs lokationer
For yderligere tekniske detaljer henvises til den seneste version af PDF-kataloget

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close