Download dokument () af 20
Vil udgå
Ladeløsninger

Green Motion Home

Eaton Green Motion Home er en AC-lader til elbiler, der er specielt designet til indendørs og udendørs brug til private hjem. Denne lader til elbiler giver flere fordele:

  • Sikker opladning af elbiler, baseret på en afprøvet ladeteknologi
  • Praktisk opladning, der passer til de flester typer elbiler
EFFEKTOMRÅDE
3.7 kW, 7.4 kW, 11 kW og 22 kW
TOPOLOGI
Type 2-kabel
MONTERINGSMULIGHED
Væg- eller gulvmontering

Alsidig lader og egnet til alle hjemmets typer applikationer

Green Motion Home er designet til indendørs eller udendørs brug og kan tilpasses en bred vifte af muligheder. AC-laderen opfylder opladningsspecifikationerne for de fleste typer elbiler, der bruger tilstand 3-ladning og har et type 2-stik. Den kan monteres på væggen eller gulvet med en stikkontakt eller et integreret kabel med stik.

En fremtidssikret opladning

Green Motion Homes maksimale udgangseffekt kan justeres efter behov, så brugeren kan tilpasse udgangseffekten til den indbyggede oplader i sin nye bil uden dyre installationsomkostninger. Kun i tilfælde af en opgradering til 22 kW kan det være nødvendigt at skifte kabel og stik.

Nem og enkel at bruge

Elbilsejere skal blot tilslutte deres bil, for at oplade. Den medfølgende mobilapplikation muliggør sikker opladning og brugervenlig kontrol.

Green Motion Home-wallbox

Green Motion Home er en AC-lader til elbiler, der er specielt designet til indendørs og udendørs brug i private hjem.

Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close