Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*
Trykknapper og signaltårne

RMQ Titan-modulære pilotenheder: tryk-, dreje- & nødstopknap

Eatons RMQ Titan™-pilotenheder hjælper dig med at skabe pålidelige, ergonomiske og fleksible maskiner og systemer takket være deres funktionelle design, fleksibilitet og alsidighed. RMQ Titan-komponenterne kombinerer praktisk håndtering og attraktivt design på kontrolpaneler eller skabe og i ophængte paneler. Eatons Moeller-serie RMQ Titan M22- og M30-pilotenheder er den bedste løsning til maskin- og panelbyggere.
Lysdioder:
100.000 timers uafbrudt drift
Modulær:
Et stort udvalg af frontelementer
Alsidig:
Utallige anvendelser

Kerneegenskaber

  • Feltbus-forbindelse via AS-i
  • Dobbelte og flerfarvede lysdioder
  • Konkave knapelementer
  • Monteringsdiameter 22,3 mm eller 30 mm. Gælder også for Flat Design
  • Hurtig og retrospektiv ændring af den øjeblikkelige/opretholdte funktion for alle funktionstaster og kodningselementer
  • Beskyttelsesgrad: IP65/IP66/IP69K
  • Op til seks klik på-kontaktelementer på to niveauer
  • Hurtigt skift mellem opretholdt/øjeblikkelig funktion for alle opretholdte trykknapper
  • Velegnet til globalt brug takket være UL/CSA-, IEC-, CCC-godkendelser
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close