RMQ Titan M22 modulære pilotenheder
Uanset om det er på kontrolpanelet, i ophængte kapslinger eller i kontrolskabet: RMQ Titan M22 fra Eatons Moeller-serie er den bedste løsning til maskin- og tavlebyggere.
RMQ kompaktløsning kompakt-pilotenheder
Øg din konkurrencefordel ved at designe mere kompakte og pålidelige maskiner med Eatons Moeller-serie RMQ-kompaktløsning kommando- og indikationsenheder.
Nyd en høj grad af fleksibilitet og design mere kompakte maskiner med et innovativt design ved hjælp af de pladsbesparende RMQ Flat Design front- og kontaktelementer. De er ekstremt robuste og funktionelle, og kombinerer et elegant udseende med avancerede driftskoncepter. Modulariteten i Eatons Moeller-serie RMQ-Titan-familien skaber utallige designkombinationer, hvilket forbedrer brugeroplevelsen for dine systemer. Den sande skønhed i RMQ front- og kontaktelementerne ligger i deres smarte og flade konfiguration.
Pladsbesparende:
Monteringsdybde reduceret med 33%
Design:
Kvalitetsdesign
Montering:
Enkel og fleksibel