Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

FAK fod- og håndtrykskontakter

De robuste FAK kontakter fra Eaton Moeller-serien er udstyret med en stor aktivator til hurtig og intuitiv betjening. Desuden er deres design også sikret mod hærværk. FAK-kontakterne kan betjenes med hånden, knytnæve eller fod. Dette giver operatøren mulighed for at reagere hurtigt og sikkert i enhver situation for at beskytte personer, maskiner og systemer. Den høje mekaniske stødmodstand og den ekstremt høje beskyttelsesgrad (IP67, IP69K) gør FAK-kontakterne ideelle til brug i barskt miljø.

Beskyttelsesgrad:
IP67, IP69K
Sikret mod manipulation
I overensstemmelse med ISO 13850/en 418
Aktivering:
Hurtig og sikker

Kerneegenskaber

  • Udviklet, testet og designet i overensstemmelse med IEC-, EN- eller endda UL/CSA-sikkerhedsstandarder
  • Hærværkssikret i overensstemmelse med en ISO 13850
  • TÜV og/eller BG (BG - Institut for arbejdssikkerhed og sundhed/Tyskland)
  • Godkendelser på verdensplan (lande eller forsendelsesklassifikationer)
  • Høj grad af beskyttelse mod snavs eller vand
  • Større driftstemperaturområde
  • Modstandsdygtig over for ekstremt høje stød- og vibrationsbelastninger

Robuste og sikre. FAK fod- og håndtrykskontakter

Den store og let synlige aktiveringsoverflade på den robuste FAK-serie af fod- og håndtrykskontakter giver mulighed for hurtig og intuitiv betjening i enhver situation. Med deres manipulationssikrede design, markante stødsikkerhed og ekstremt høje beskyttelsesgrad (IP67, IP69K) yder FAK-kontakterne assistance selv i barske miljøer. Fod- og håndtrykskontakterne, der har en rød aktiveringsflade på gul baggrund, er specifikt godkendt til brug som "nødstopknapper".

Nem konfiguration. Fleksibel inskription.

Konfiguratoren vil hjælpe dig med at vælge og kombinere de forskellige pilotenheder i RMQ-serien. Takket være den integrerede etiket-editor er det muligt at tilpasse RMQ-pilotenhederne nemt og enkelt. Etiket-editoren understøtter oprettelse af kunde- og projektspecifikke inskriptioner.

Integration af funktionssikkerhed i maskiner

Funktionel sikkerhed er en væsentlig del af designprocessen for mange maskiner, da det er afgørende for at beskytte operatørens trivsel og lade produktionen køre uafbrudt. Til sikring af funktionalitet anvendes de seneste retningslinjer, og designretningslinjer med standardiserede og godkendte kredsløb kan bidrage til en væsentlig reduktion af implementeringsindsatsen.

Eaton Moeller-serien - en 100-årig arv

Med mere end 100 års erfaring med start, styring og beskyttelse af motorer tilbyder Eaton Moeller-serien dig en dokumenteret produktportefølje, der vil hjælpe dig med at bruge energi mere pålideligt, effektivt, sikkert og bæredygtigt.
Specifikationer

Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close