Download dokument () af 20

Funktionel sikkerhed: Integration af funktionssikkerhed i maskiner og systemer

SISTEMA, VDMA 66413 produktdata, sikkerhedsegenskaber
 
Opdateringer til maskindirektivet, EN ISO 13849-1 og EN IEC 62061
 

Sluk og arbejd sikkert

Funktionel sikkerhed er en væsentlig del af designprocessen for mange maskiner, da det er afgørende for at beskytte operatørens trivsel og lade produktionen køre uafbrudt. For at sikre funktionaliteten anvendes de seneste retningslinjer, og designretningslinjer med standardiserede og godkendte kredsløb kan bidrage til en væsentlig reduktion af implementeringsindsatsen.
eaton-functional-safety-eu-directives-and-standards-graphic-en-us.jpg

Internationale regler, kendt som EU-direktiver, er på plads for at sikre afbalanceret beskyttelse af mennesker og miljø, og for at reducere konkurrencemæssige ulemper og forhindringer for erhvervslivet på grund af forskellige sikkerhedsbestemmelser inden for EU. 

Maskiners sikkerhed er primært omfattet af to direktiver. Maskinsikkerhedsdirektivet er rettet mod producenter af maskiner, mens direktivet om arbejdsudstyr er rettet mod operatører af maskiner. Et princip kendt som "Formodning om overensstemmelse" gælder for opfyldelse af krav defineret i harmoniserede standarder. Det forudsætter, at EU-direktivets beskyttende mål skal anses for tilstrækkeligt opfyldt.

Vores sikkerhedsvejledning giver dig et overblik over de vigtigste direktiver, standarder og regler for maskiner i EU.

Opdateringer til maskindirektivet, EN ISO 13849-1 og EN IEC 62061

Ændringen af ​​maskindirektivet 2006/42/EC til maskinforskrifterne samt opdateringerne EN ISO 13849-1 og EN IEC 61061 i 2021 og 2022 og hvordan denne effekt maskin- og systembygger er beskrevet i white paper.

Se hvordan du kan kontrollere det uventede i vores sikkerhedsmanual

Sikkerhedsvejledning

Eatons sikkerhedsvejledning giver et let indgangsniveau til den omfattende mængde af materialer tilgængelig om sikkerhedsteknologi. Vejledningen indeholder en oversigt over de vigtigste faktorer af direktiver, standarder og bestemmelser, som der skal tages højde for ved brug af sikkerhedsudstyr på maskiner.

Implementerer funktionelt sikre kredsløb ved hjælp af de rigtige produkter

Emergency stop push buttons for various applications
Nødstoptrykknapper til forskellige applikationer
Emergency stop pushbutton RMQ compact Series  with cable and M12 plug
Nødstoptrykknap til RMQ Compact-serien med kabel og M12-stik
Safety contactors with non detachable auxilary switch identified by yellow cover
Sikkerhedskontaktorer med ikke-aftagelig ekstrakontakt markeret med gul hætte
Safety positioning switches and safe non contact switches
Sikkerhedsendestop og sikre kontakter uden berøring
eaton rotary cam switches shafts handles accessories
Lastadskillere