Tabula dækker hele spektret af lavspændingstavler, lige fra de største hovedfordelingstavler til de mindste fordelingstavler samt Motor Control Centre og styre- og kontroltavler. Tabula tilbyder et testet og dokumenteret lavspændingstavlesystem, der gør det muligt for tavlebyggere at opbygge og levere verificerede tavler i overensstemmelse med gældende standarder, herunder IEC/EN 61439. Det modulære tavlesystem tilbyder optimal fleksibilitet, der består af få systemdele, hvilket gør det muligt for tavlebyggerne at møde ethvert markedskrav.
Kontakt os, og find frem til den ideelle løsning til dit projekt!
| Isolationsmærkespænding, Ui | 1000 eller 500 V, afhængigt af valg af komponenter |
| Mærkedriftsspænding, Ue | 690 eller 415 V, afhængigt af valg af komponenter |
| Impulsmærkespænding, Uimp | 12 kV, 8 kV eller 6 kV, afhængigt af valg af komponenter |
| Mærkefrekvens | 50/60 Hz |
| Mærkestrøm, In | op til 7100 A |
Mærkekorttidsholdestrøm, Icw |
op til 120 kA – 1,0 s |
| Isolationsmærkespænding, Ui | 1000 V |
| Impulsmærkespænding, Uimp | 12 kV |
| Mærkestrøm, In | op til 2880 A |
| Mærkekorttidsholdestrøm, Icw | 100 kA – 1,0 s |
| Isolationsmærkespænding, Ui | 1000 V |
| Impulsmærkespænding, Uimp | 12 kV |
| Mærkestrøm, In | op til 5200 A |
| Mærkekorttidsholdestrøm, Icw | op til 100 kA – 1,0 s |
| Betinget mærkekortslutningsstrøm, Icc | 100 kA ved 690 V |
| Isolationsmærkespænding, Ui | 1000 V |
| Impulsmærkespænding, Uimp | 8 V |
| Mærkestrøm, In | op til 630 A |
| Mærkekorttidsholdestrøm, Icw | op til 100 kA – 1,0 s |
| Betinget mærkekortslutningsstrøm, Icc | 65 kA ved 690 V |
| Isolationsmærkespænding, Ui | 690 V |
| Impulsmærkespænding, Uimp | 8 V |
| Mærkeeffekt | 5,5…160 kW draw-out |
| Mærkestrøm funktionsenhed, In | 12…300 kW draw-out |
| Mærkekorttidsholdestrøm, Icw | 50 kA ved 415 V |
| Isolationsmærkespænding, Ui | 690 og 800 V |
| Impulsmærkespænding, Uimp | 6 kV |
| Typer af elektriske forbindelser | Fixed, plug eller draw-out |
| Kapslingstype (metal/ikke-metal) | Metal, modulært |
| Personbeskyttelse | Lukket kapsling |
| Basis moduler | 126 x 126 x 126 mm |
| Adgangssider | Forside (bagside som ekstraudstyr) |
| Kabeltilslutning | Forside (top eller bund) |
| Kapslingsklasse | IP2X som standard IP31 ved anvendelse af lågepakning IP54 ved tætning med silikone |
| Interne barrierer | Form 1 til 4b |
| Kapslingsmateriale | |
| Kapsling og sokkelprofil | AluZinc |
| Låger og beklædning | Pulvermalet stål |
| Standardfarve | Tabula-blå eller -grå RAL 7035 |
| Ståltykkelse | |
| Front og bagside (låger og beklædning) | 1,5 mm |
| Kapslingstop og -sider (Kapslingsprofiler) | 1,25 mm |
| Kapslingstop og -sider (Kapslingsprofiler & beklædninger) | 2,75 mm |
| Overgangsmodstand | Maks. 1,5 mΩ |
| Korrosionstest | ifølge IEC/DA 61439-1, 10.2.2.2 (Dampvarmetest ifølge IEC 60068-2-68 og salttågetest ifølge IEC 60068-2-11) |
| Kobberkvalitet | E-Cu 57 ifølge DIN 1787/40500 og EN 13601 |