Eatons FRCdM-serie af spændingsuafhængige fejlstrømsafbrydere (RCCB) er din omfattende løsning til fejlbeskyttelse, ekstra beskyttelse og brandbeskyttelse
FRCdM's digitalt understøttede RCD-funktion giver den bedste ydeevne i sin klasse med hensyn til systemtilgængelighed og pålidelighed for fejlstrømsbeskyttelse. Den aktuelle systemstatus kan kommunikeres via en integreret hjælpekontakt.
FRCdM tilbyder større fleksibilitet i applikationer på grund af omfattende certificering og klassificeringer. Der tilbydes overlegen beskyttelse med xEffect-serien af RCCB'er og denne er løsningen til kritiske systemer.
The digital RCCBs from the xEffect series can do more than just switch off. They monitor electrical installations and give advance warning of critical current flows. So that system shutdowns – and the associated costs – can be avoided.
The currently measured residual current is higher than 30% I∆n. The system is currently drawing fault current, and actions should be taken accordingly
The currently measured residual current is higher than 50% I∆n. The system is currently drawing a critical amount of fault current, and actions should be taken immediately.