Download dokument () af 20
DIN-skinne komponenter & maksimalafbrydere

xEffect FRCmM Type F fejlstrømsafbryder

Eatons FRCmM-sortimentet af spændingsuafhængige fejlstrømsafbrydere (RCCB) er din omfattende løsning til beskyttelse.

FRCmM tilbyder mere fleksibilitet i anvendelser grundet omfattende certificering og klassificeringer. Enestående beskyttelse sikres med xEffect-sortimentet af RCCB’er, og yderligere funktionalitet som f.eks. den allerede indbyggede udkoblingsindikator.

Type F er det produkt, der er tilpasset til vores moderne elektriske behov, og tilbyder øget sikkerhed og pålidelighed, specielt når belastninger med kraftige strømforsyninger eller enkeltfasefrekvensdrev findes i installationen. 

Højeste sikkerhed
Spændingsuafhængig registrering
Tilgængelighed
Tilgængelige som korttidsforsinkede og selektive typer
Egnet til moderne applikationer
Type F for enestående driftssikkerhed

Kerneegenskaber

  • Spændingsuafhængig RCCB for fejlbeskyttelse, yderligere beskyttelse samt brandbeskyttelse
  • Klassificeringer fra 16 A til 100 A
  • 1+N og 3+N polkonfiguration
  • Type F RCCB’er er kompatible i henhold til IEC/EN 62423
  • Indikator for fejlstrømsudkobling gør det muligt at bestemme årsagen til udkoblingen
  • Egnet til at blive integreret til jernbaneapplikationer på grund af yderligere certificering

Pålidelig beskyttelse af maskiner

Disse produkter hjælper med at opretholde et optimalt system og giver yderligere beskyttelse mod resterende jordlækstrømme til en lang række applikationer. De fås med forskellige udkoblingsegenskaber for at imødekomme en række forskellige el-systemer og komponenter. Enhederne har et bredt udvalg af nominelle strømme og omfattende valgfrit tilbehør.
Type F fejlstrømsenheder har følgende fordele:

Designed til industrielt brug

Eatons fejlstrømsafbryder er designet til industriel brug med xEffect-serien. Denne serie dækker hele spektret af industrielle og avancerede kommercielle applikationer.
sikker og pålidelig beskyttelse mod sinusformede fejlstrømme og pulserende jævnstrømme

Type F

Disse typer er i stand til at registrere pulserende reststrømme og påvirkes ikke negativt af en DC-overlejring på op til 10 mA.
Disse enheder (afhængigt af sortimentet) er også tilgængelige som:
  • G/F korttidsforsinkede enheder, der er pulsstrømssikre op til 3 kA. Disse enheder muliggør en pålidelig og sikker installation med øget systemtilgængelighed.
  • S/F selektive RCCB’er med forbedrede pulsstrømsegenskaber op til 5 kA. Disse enheder er selektive (der gælder betingelser) for andre RCD’er og muliggør specialanvendelser og hovedinstallationer.

Maksimal elsikkerhed i jernbaneapplikationer

xEffect-seriens beskyttelse til koblingsudstyr sikrer også de højeste sikkerhedsstandarder i jernbaneapplikationer. Takket være overholdelse af specifikke standarder som IEC 61373 (Rolling stock equipment – Shock and vibration) og EN 45545-2 (brandbeskyttelse af jernbanekøretøjer) giver enhederne maksimal elsikkerhed og ydeevne i applikationer til rullende materiel. Ud over koblingsudstyr tilbyder vi også et bredt udvalg af automatsikringer (MCB) og fejlstrømsafbrydere (RCD) til tilslutning af ringkabelsko i applikationer til jernbane.

Bliv chef for din elinstallation!

Eaton tilbyder det komplette udvalg af beskyttelsesenheder for at give dig mulighed for at designe og fuldføre installationen på præcis den måde, du ønsker det. Fejlstrømsbeskyttelse er rygraden i elsikkerhed og skal altid være i overensstemmelse med de højeste standarder. Eaton er det rigtige valg, når det kommer til pålidelige og sikre beskyttelsesenheder
Specifikationer
Fremhæv forskelle
Vis kun forskelle
Skjul tomme funktioner
Download links
X
Download Close