En nødstrømsforsyning (UPS) er en elektrisk enhed, der leverer nødstrøm til en belastning, når hovedstrømkilden (typisk elforsyning) svigter. Den tilpasser indgående strøm for at sikre ren og uafbrudt strøm, beskytter enheder mod strømproblemer og muliggør problemfri systemnedlukning under udfald.
Med ældre elnet, stigende strømbehov, ekstremt vejr, defekt ledningsføring og afbrydende enheder forbundet til vekselstrømsledninger er udstyret konstant truet af strømproblemer, hvilket gør et UPS-system til en vigtig investering. Et UPS-system er især nyttigt til netværksudstyr og andre enheder, der kan miste data, når strømmen uventet går. Med en lang række omkostningseffektive modeller til rådighed er et UPS-system en vigtig investering for at forhindre skader, tab af data og nedetid forårsaget af strømproblemer.
Et UPS-anlæg leverer strøm til enheder, samtidig med at dets interne batteri holdes opladet og beskytter dem mod strømproblemer. I tilfælde af en strømafbrydelse bruger UPS'en sit batteri til at holde de tilsluttede enheder kørende i en vis periode, afhængigt af faktorer som batteristørrelse, effektforbrug, effektivitet, temperatur og alder. Hvis en afbrydelse varer længere end backup-driftstiden, hjælper batteribackup med at lukke computere korrekt ned for at forhindre datatab, med automatisk nedlukning tilgængelig for enheder der ikke overvåges. Ved længere afbrydelser kan netværks- og forretningskritiske UPS-systemer øge batterikapaciteten med flere timers driftstid eller være tilkoblet nødgeneratorer. Under generatordrift fortsætter UPS-systemer med at justere strømmen, før den når det tilsluttede udstyr.
Besøg vores side med batteridriftstider for at få mere at vide om de anslåede driftstider for hvert Eaton UPS-anlæg.
Faser i en UPS, såsom en enkeltfaset UPS eller en trefaset UPS, beskriver antallet af elektriske faser, som en UPS modtager og sender. Elselskaber genererer trefaset strøm, fordi det er den mest effektive måde at transportere elektricitet på over lange afstande. Og for større strømforbrugere, såsom store datacentre, industriel produktion og hospitaler, forbliver strømmen trefaset, hvilket kræver en trefaset UPS. For mindre strømforbrugere, herunder bolig- eller kontorbygninger og de fleste skoler, omdannes strømmen til enfaset strøm.
Nogle applikationer er en blanding af enkeltfaset og trefaset udstyr og kræver en UPS, der kan beskytte begge. I disse situationer er en opdelt UPS, som samtidig kan levere output på 120 V og 208 V, ofte den bedste mulighed.
UPS'er har en nominel effekt i voltampere (VA), der spænder fra 300 VA til 5.000 kVA. Denne klassificering repræsenterer den maksimale belastning, som en UPS kan understøtte, men den bør ikke svare nøjagtigt til den effektbelastning, du har. For at give plads til vækst er den bedste praksis at vælge en UPS med en VA-klassificering, der er 1,2 gange den samlede belastning, du har brug for, at den skal understøtte. Hvis din UPS skal understøtte motorer, frekvensomformere, udstyr til medicinsk billedbehandling eller laserprintere, skal du tilføje yderligere VA-kapacitet til dine krav for at tage højde for den høje strømbelastning, der opstår, når disse enheder starter.
Virksomheder, der forventer hurtig vækst, bør bruge en højere multiplikator end 1,2x. Nyere serverhardware har ofte højere strømkrav end ældre modeller, så indregning af yderligere VA tager højde for evt. mere og nyere udstyr.
Se denne korte video, der viser dig vigtigheden af at forstå forskellen på VA og watt.
UPS-systemer er grupperet efter topologi, som henviser til, hvordan UPS og forsyningsenergi fungerer sammen. Dette svarer til det effektivitets- og pålidelighedsniveau, du kan forvente af din strømkilde. Der er fem hovedtyper af UPS-topologier:
Standby UPS gør det muligt for udstyret at fungere ved hjælp af forsyningsstrøm, indtil den identificerer et problem, hvorefter den skifter til batteristrøm for at beskytte mod strømproblemer, overspændinger eller strømafbrydelser. Denne topologi er ideel til applikationer, der kræver grundlæggende sikkerhedskopiering eller mindre følsomt udstyr såsom mindre kontor-/hjemmekontor- og kasseterminaludstyr. Standby UPS-enheder skifter til batteristrøm, når der registreres unormale netspændinger, og dette beskytter udstyret, men kun så længe batteribackuptiden varer. Men på steder, hvor spændingsproblemer er hyppige, kan batteriets levetid forkortes på grund af det hyppige skift til batteristrøm og tilhørende opladningscyklusser.
Linjeinteraktive UPS-systemer regulerer aktivt spænding ved at øge eller reducere forsyningsenergien efter behov eller ved at ty til batteristrøm. De er ideelle til situationer, hvor der kræves beskyttelse mod strømafvigelser, men forsyningsenergien er relativt ren. Disse systemer har en funktion der automatisk spændingsregulerer (AVR) for at korrigere unormale spændinger uden at skifte til batteri. UPS-systemet registrerer, når indgangsspændingen er for lav eller for høj, og justerer automatisk spændingen med en indstillet procentdel, før den overføres til tilsluttet udstyr. Linjeinteraktive UPS-systemer regulerer typisk udgang inden for 10-15 % af den nominelle spænding. Nogle billige modeller korrigerer kun lavspændinger, og specifikationerne for UPS-systemet angiver, hvilke spændinger der reguleres af AVR-enheden. Denne topologi er almindeligt anvendt til mainframe computere (MDF) og rack–skabe, de-centrale server- og netværksrum og generelle IT-kabinetter.
Online UPS–systemer bruger en teknologi kaldet dobbeltkonvertering til at yde det højeste beskyttelsesniveau ved at isolere udstyr fra strømforsyningen, konvertere strøm fra vekselstrøm til jævnstrøm og tilbage til vekselstrøm. Denne dobbeltkonverteringsmetode giver nul overførselstid til batteri hos følsomt udstyr, da strømmen allerede kommer fra UPS'en. Derfor er online dobbeltkonverterings UPS-topologi bedst egnet til forretningskritisk udstyr og steder med dårlig eller meget upålidelig strømforsyning. Online UPS-systemer giver den mest præcise regulering af udgangsspænding og den bedste beskyttelse mod unormal indgangsspænding, hvilket gør dem ideelle til udstyr, der er særligt følsomme over for strømkvalitet. Online UPS-systemer kan håndtere det bredeste udvalg af indgangsspændinger og regulerer typisk output inden for 2-3 % af den nominelle spænding. Enhedens blæsere kan dog være for støjende til rolige hjemme- og kontormiljøer. Det anbefales at kontakte Eaton, før du vælger en online UPS til en desktopapplikation.
Ferroresonante UPS’er fungerer på samme måde som linjeinteraktive UPS'er med den undtagelse, at en ferroresonant transformer bruges til at tilpasse udgangen og holde energien længe nok til at dække tiden mellem skift fra linjestrøm til batteristrøm. Det betyder faktisk overførsel uden afbrydelse. Mange ferroresonante UPS'er er 82-88 procent effektive og giver fremragende isolering. Selvom de ikke længere er den dominerende type UPS, bruges disse robuste enheder stadig i industrielle miljøer som olie og gas, petrokemiske, kemiske, forsynings- og tunge industrimarkeder.
UPS-systemer med flere funktioner betragtes som det bedste valg for virksomheder, der ønsker at opnå en optimal balance mellem effektivitet og beskyttelse. De to funktioner i disse UPS'er er en højeffektiv, miljøvenlig funktion og en førsteklasses strømbeskyttelsesfunktion. UPS'en kan automatisk skifte mellem disse to funktioner, når den registrerer problemer i forsyningsstrømmen. Denne funktion kan spare et betydeligt beløb i driftsudgifterne.
Lad os tale om formfaktorer! Formfaktorer henviser til UPS'ens formorientering, og hvordan den installeres. De fleste UPS'er falder ind under en af to formfaktorkategorier: monteret eller tower.
Monterede UPS'er kan installeres i et serverrack eller på en væg. Disse er normalt enkeltfasede, men Eaton tilbyder nogle rackmonterede UPS'er – Eaton 9PX og Eaton 93PX – som både er enkelt- og trefasede. En rackmonteret UPS er ideelt til virksomheder, der ønsker at spare plads ved at konsolidere udstyr i et rack eller et kabinet eller udnytte traditionelt underudnyttet vægplads.
En tower eller fritstående model er tilgængelig for UPS'er i næsten alle størrelser. Fra små SOHO UPS'er til datacenter-UPS'er, der er for store til at passe ind i et rack, er tower modeller formfaktor en populær måde at spare plads i kabinettet på eller implementere enkelte UPS'er for at opnå en decentraliseret strømbeskyttelsesarkitektur.
Der ligger mere bag udvælgelsen af UPS end blot at beslutte, hvilken størrelse og formfaktor du har brug for. De ekstra funktioner, der er tilgængelige med en Eaton UPS, kan hjælpe dig med at indsnævre dine muligheder fra en række UPS'er, der vil beskytte dit udstyr til den optimale UPS-løsning til din specifikke applikation.
Ekstra driftstid til UPS
De fleste UPS'er er udstyret med interne batterier til at understøtte deres elektriske belastninger i 10 til 15 minutters driftstid. I nogle situationer er det dog nødvendigt med mere batteribackup.
Tilsluttes der ekstra batterimoduler (EBM'er / Extended Battery Modules) til en UPS kan driftstiden øges. Afhængigt af procentdelen af UPS' samlede belastning, som du bruger, og antallet af tilsluttede EBM'er, kan en UPS nemt nå en driftstid på flere timer.
Generator-kompatibel UPS
Hvis du har pladsen til rådighed, garanterer parring af en generator med en UPS, at dit backup-strømsystem vil få dig gennem alle tænkelige udfald. Når en UPS og generator anvendes sammen, er UPS' rolle at opretholde strømmen i ét til fem minutter, som er den tid, det tager for en generator at starte op.
Ikke alle UPS'er passer godt til generatordrift. Find vores UPS der er kompatible med generatorer.
Litium-ion-batteri UPS
VRLA blysyrebatterie har længe været branchens standardvalg for UPS-batterier. Eaton tilbyder nu lithium-ion-batterier som alternativ. Lithium-ion-batterier har en længere levetid, er mindre og har en hurtigere opladningstid sammenlignet med VRLA-batterier. I løbet af din UPS’ levetid vil et litium-ion-batteri UPS spare et betydeligt beløb i driftsudgifter.
Læs mere om Eatons udvalg af lithium-ion-batterier.
Ren sinuskurve UPS
Al vekselstrøm (AC) er ikke skabt lige, og alle, der anvender meget følsomt medicinsk udstyr eller netværksudstyr, ved dette. Når en UPS kører på batteribackup, har den elektriske strøm, den producerer, kurveformer, der enten er rene sinuskurver eller modificerede sinuskurver. Det meste IT-udstyr kører gnidningsløst på en modificeret sinuskurvestrøm. For mere følsomt udstyr, såsom medicinske røntgenudstyr, telekommunikationssystemer og forretningskritiske servere, er en ren sinuskurve-UPS investeringen værd for at undgå skader og nedsat effektivitet i løbet af udstyrets levetid.
Skalérbar, modulær UPS
Modulære UPS'er giver fleksibilitet til at udvide din UPS, efterhånden som dine strømbehov vokser. I modsætning til konventionelle UPS'er, der kræver, at du køber yderligere UPS'er eller større modeller på forhånd, giver modulære UPS-systemer dig mulighed for at betale, efterhånden som dit behov vokser, så din vækst aldrig hindres af dit strømbeskyttelsessystem.
UPS til netværk
Hvis du har en decentraliseret strømbeskyttelsesarkitektur, ved du, hvor vigtigt det er at have en UPS med netværksovervågnings- og administrationsfunktioner. Fjernovervågning på alle dine UPS'er handler ikke kun om bekvemmelighed. Det giver dig mulighed for at løse problemer hurtigt uden at spilde tid på at rejse fra sted til sted.
Eatons netværkskort er designet til at være plug-and-play-tilføjelser til enhver Eaton UPS, der er tilsluttet nettet. Ved at tilføje et netværkskort kan du overvåge din UPS via et web interface eller via tilsluttet software.
Eatons Gigabit-netværkskort har forbedrede cybersikkerhedsfunktioner, herunder bedre kryptering, konfigurérbar adgangskodepolitik og brug af CA- og PKI-underskrevne certifikater i overensstemmelse med UL 2900-2-2.
Denne korte video vil vise dig, hvordan alle UPS'er ikke er skabt lige, og hvordan du sikrer, at du køber den rigtige UPS til at opfylde dine kort- og langsigtede behov.