Download dokument () af 20

RMQ nødstopknapper

Nødstopknapperne i Eaton Moeller-serien giver en øjeblikkelig og sikker nedlukning for at beskytte maskiner, systemer og mennesker. Trykknapperne er sikret mod uplanlagt betjening, certificeret til globalt brug og er sikre at anvende i ethvert miljø og enhver situation.

IEC60947-5:

Sikret mod uplanlagt betjening

IEC60947-5-1:

Positive åbningskontakter

Beskyttelsesgrad:

IP65, IP67, IP69K

Sikker nedlukning – nødstopknapper!

Paddetryk eller palmetræsformede nødstopknapper kan monteres i front eller på gulvet. De selvovervågende trykknapper giver omfattende driftssikkerhed, selv i tilfælde af fejlbehæftet installation eller under voldsomme driftsforhold. Takket være deres høje beskyttelsesgrad IP67, IP69K og deres store interval for omgivelsestemperatur er nødstopknapperne ideelle til brug i barske miljøer.
Eaton RMQ- Titan pushbuttons & pilot devices overview

RMQ Titan M22 modulære enheder

Uanset om det er på kontrolpanelet, i ophængte kapslinger eller i kontrolskabet: RMQ Titan M22 fra Eatons Moeller-serie er den bedste løsning til maskin- og tavlebyggere.

Få mere at vide

rmq-emergency-stop.jpg

RMQ – kompakte styrekomponenter

Øg din konkurrencefordel ved at designe mere kompakte og pålidelige maskiner med Eatons Moeller-serie RMQ-trykknapper og komponenter til kommando- og statusvisning.

Få mere at vide

Lysende ring sikrer høj synlighed

Nødstopknapperne fås enten med eller uden nøgle, med træk-og-slip- eller drej-og-slip-funktion, ikke-oplyst og oplyst med standard LED eller en mekanisk kontaktpositions-indikator. Ved at installere et nødstop med 360° status belysning, synliggøres status for maskine og anlæg. I mørke garanterer denne funktion en pålidelig anvisning af deres position og driftstilstand.

“RMQ small E-Stop”: lille nødknap, stor indflydelse!

Den lille nødstopknap kombinerer funktionalitet, sikkerhed og et unikt, kompakt design. “RMQ small E-Stop” er en innovativ nødknap, der skiller sig ud med sin kompakte størrelse og nye belysningssystem. Den lysende ring sikrer 360° synlighed og øger dermed system- og maskinsikkerhed. Takket være omfattende godkendelser, certifikater og modulopbygning med hele RMQ-serien er trykknapperne nemme og fleksible at anvende i en lang række applikationer.

  •  Beskyttelse i henhold til IP65 og IP69K.
  • Kompatibel med Flat Rear kontakter / valgfri selvovervågningskontakter.
  • Valgfri 360° LED belyst ring, der kan lyse i alle ønskede farve.
  • Individuelle inskriptioner mulige via trykknap-konfiguratoren.
Eaton's Moeller series RMQ small e-Stop emergency stop button