Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

109943
NZMS1-S40

NZMS1-S40. Circuit-breaker 3 pole, 40A

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
109943
EAN
4015081095094
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
145 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.046 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS1-S40

Leveringsprogram

Amperage Rating
40 A
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
Type
Circuit breaker

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Equipment heat dissipation, current-dependent
10.66 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
40 A
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated operational current
36 A (400 V AC-3, making and breaking capacity)
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.