Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

113023

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 63A, B2-A63-KCU-NA

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113023
EAN
4015081125630
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
149 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.64 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E31593)
Specially designed for North America
CSA (Class No. 1432-01)
UL489
DIVQ
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947-2
Model Code
NZMB2-A63-KCU-NA

Yderligere oplysninger

Functions
Current limiting circuit breaker

Leveringsprogram

Amperage Rating
63 A
Application
Feeder circuits, branch circuits
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Three-pole

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Equipment heat dissipation, current-dependent
20.24 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
63 A
Electrical connection type of main circuit
Other
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
63 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
50 A
Overload current setting (Ir) - max
80 A
Overload current setting (Ir) - min
63 A
Rated operating voltage Ue (UL) - max
600Y/347 V, 480 V
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Voltage rating
440 V - 440 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
Authenticate before accessing Test Reports
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.