Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

113289
NZMS2-A160-SVE

NZMS2-A160-SVE. Circuit breaker 3-pole 160A, system/cable protection, withdrawable unit

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113289
EAN
4015081128242
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.782 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-A160-SVE

Leveringsprogram

Amperage Rating
160 A
Features
Protection unit
Motor drive optional
Number of poles
Three-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 160 A
Type
Circuit breaker

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
38.4 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
160 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1600 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
960 A
Overload current setting (Ir) - max
160 A
Overload current setting (Ir) - min
125 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Short delay current setting (Isd) - max
0 A
Short delay current setting (Isd) - min
0 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
10 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
6 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Back side
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 160 A

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.