Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

113296
NZMS2-M40-SVE

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 40A, motor protection, withdrawable unit

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113296
EAN
4015081128310
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.785 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-M40-SVE

Yderligere oplysninger

Functions
Phase failure sensitive

Leveringsprogram

Amperage Rating
40 A
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
13.44 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
40 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
560 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
320 A
Overload current setting (Ir) - max
40 A
Overload current setting (Ir) - min
32 A
Rated operating power at AC-3, 230 V
11 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Rated operational current
36 A (400 V AC-3)
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Short-circuit release non-delayed setting - max
560 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
320 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
Switch off technique
Thermomagnetic

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.