Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

113316
Modelkode: NZMS2-4-A200-SVE

NZMS2-4-A200-SVE. Circuit breaker 4-pole 200A, system/cable protection, withdrawable unit

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113316
EAN
4015081128518
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
3.62 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
NZMS2-4-A200-SVE

Delivery program

Amperage Rating
200 A
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Four-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 200 A
Type
Circuit breaker

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
48 W

Technical Data - Electrical

Amperage Rating
200 A
Current rating of neutral conductor
100% of phase conductor
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
10 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
6 A
Overload current setting (Ir)
160 A - 200 A
Overload current setting (Ir) - max
200 A
Overload current setting (Ir) - min
160 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Short delay current setting (Isd) - max
0 A
Short delay current setting (Isd) - min
0 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
10 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
6 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical Data - Mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Back side
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 200 A
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.