Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

113320
Modelkode: NZMS2-4-VE100-SVE

NZMS2-4-VE100-SVE. Circuit-breaker, 4 p, 100A, selective + withdraw.

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
113320
EAN
4015081128556
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
3.57 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-4-VE100-SVE

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Four-pole
Amperage Rating
100 A
Features
Protection unit
Motor drive optional

Technical Data - Electrical

Voltage rating
690 V - 690 V
Amperage Rating
100 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1200 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
1200 A
Overload current setting (Ir) - min
50 A
Overload current setting (Ir) - max
100 A
Short delay current setting (Isd) - min
200 A
Short delay current setting (Isd) - max
1000 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
65 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Overvoltage category
III
Pollution degree
3

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Degree of protection
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Back side

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Equipment heat dissipation, current-dependent
8.25 W

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.