Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

119719
Modelkode: NZMH3-AE250-T-S1

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 250A, 1000 V, T- S1

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
119719
EAN
4015081176045
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
275 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.365 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMH3-AE250-T-S1

Delivery program

Number of poles
Three-pole
Amperage Rating
250 A
Features
Protection unit
Motor drive optional

Technical Data - Electrical

Voltage rating
1000 V - 1000 V
Amperage Rating
250 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
125 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
250 A
Overload current setting (Ir) - min
125 A
Overload current setting (Ir) - max
250 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
100 kA
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Degree of protection
IP20
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Functions
Integrated earth fault protection

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.