Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

168465
NZMC3-4-A320/200-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 4p, 320A, plug-in module, C3-4-A320/200-SVE

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
168465
EAN
4015081649471
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.81 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMC3-4-A320/200-SVE

Leveringsprogram

Amperage Rating
320 A
Features
Protection unit
Motor drive optional
Number of poles
Four-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
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
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
94 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
320 A
Current rating of neutral conductor
60% of phase conductor
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
19200 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
1920 A
Overload current setting (Ir)
160 A - 200 A
Overload current setting (Ir) - max
320 A
Overload current setting (Ir) - min
250 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
36 kA
Short-circuit release non-delayed setting - max
3200 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
1920 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Position of connection for main current circuit
Front side
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 320 A

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.