Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Electronic, NZMS3, 220 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, plug-in technology

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168528
EAN
4015081650057
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
7.72 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-ME220-SVE

Yderligere oplysninger

Functions
Phase failure sensitive

Leveringsprogram

Amperage Rating
220 A
Fitted with:
Thermal protection
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Equipment heat dissipation, current-dependent
14.52 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
220 A
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
3080 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
440 A
Overload current setting (Ir) - max
220 A
Overload current setting (Ir) - min
110 A
Rated operating power at AC-3, 230 V
55 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
110 kW
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Switch off technique
Electronic

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.