Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M5696
FUSE 630A 1250V 2FU/115 AR CU

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5696
EAN
5027590458221
UPC
051712262156
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
269 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized
CSA Certified
Model Code
FUSE 630A 1250V 2FU/115 AR CU

Elektriske data

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
575000 at 1000 V, 730000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
115000
Voltage rating
1250 V
Watt losses
110 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse indicator
None
Fuse size
2
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.