Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

170M5746

Fuse-link, high speed, 630 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5746
EAN
5027590558662
UPC
051712262361
Product Length/Depth
161 mm
Product Height
59 mm
Product Width
76 mm
Product Weight
236.333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
CSA Certified
UL Recognized

Elektriske data

Amperage Rating
630 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
575000 at 1000 V, 730000 at 1250 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
115000
Voltage rating
1250 V
Watt losses
110 W

Produktspecifikationer

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Bolted tag
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
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.