Vidensøgning
Download dokument () af 20
We make what matters work*

187429

FRCMM-80/4/05-G/F. Residual current circuit breaker (RCCB), 80A, 4p, 500mA, type G/F

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type F RCCB
Catalog Number
187429
EAN
4015081824878
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.381 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
Model Code
FRCMM-80/4/05-G/F

Yderligere oplysninger

Fitted with:
Interlocking device

Leveringsprogram

Amperage Rating
80 A
Fault current rating
500 mA
Number of poles
Four-pole
Type
  • FRCmM
  • Residual current circuit breakers
  • Type G/F (ÖVE E 8601)

Designverifikation iht. IEC/EN 61439
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
Designverifikation i henhold til IEC/EN 61439 – tekniske data

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
80 A

Technical data - electrical

Frequency rating
50 Hz / 60 Hz
Leakage current type
F
Pollution degree
2
Rated fault current - max
0.5 A
Rated fault current - min
0.5 A
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Short-circuit rating
80 A (max. admissible back-up fuse)
Surge current capacity
3 kA

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Contact position indicator color
Red / green
Degree of protection
IP20
Frame
45 mm
Mounting Method
DIN rail
Status indication
White / blue
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Width in number of modular spacings
4

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.