Download dokument () af 20
We make what matters work*

9PX5KIRTNG2
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 5000 VA, 5000 W, indgang: kabelbundet, udgange: (6) C13, (6) C39, kabelbundet, rack/tårn, 3U, gigabit netværkskort medfølger, rackmonteringssæt medfølger

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton 9PX Gen2 UPS
Catalog Number
9PX5KIRTNG2
EAN
3553340710551
Product Length/Depth
684 mm
Product Height
130 mm
Product Width
440 mm
Product Weight
43.1 kg
Compliance(s)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certification(s)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Model Code
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Yderligere oplysninger

Auto shutdown function
Ja
Farve
Sort/sølv
Konstruktionstype
482,6 mm (19 tommer) enhed
Effektivitet ved maks. belastning
96,7
Hot swap power
Nej
Internal bypass
Ja
Pakkeindhold
  • UPS
  • (2) kabelforskruninger
  • (2) IEC-IEC udgangskabler (1,2 m)
  • USB-kabel (1,8 m)
  • Netværksadministrationskort
  • Støtter til tårnmontering
  • Rack-monteringssæt med beslag og slæder til UPS
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Lynvejledning
Rack mounting kit
Ja

Battery specifications

Battery management
  • ABM+ (forudsigelig batterilevetid) og temperaturkompenseret opladningsmetode (kan vælges af brugeren)
  • Automatisk batteritest
  • Beskyttelse mod dyb afladning
  • Automatisk genkendelse af eksterne batterienheder
Antal batterier
15
Battery rating
12 V / 5 Ah
Batteritype
Forseglet, bly-syre
Extended battery capability
Ja
Runtime graph

Kommunikation

Communication
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Serieport (RS232)
  • Miniklemmeblok til fjernbetjent tænd/sluk
  • Miniklemmeblok til fjernsluk
  • Miniklemmeblok til tørre kontaktudgange (2 kontakter)
  • Netværkskort
Ethernet interface
Ja
Expansion slots
En plads, netværkskort medfølger
Includes network card
Ja
Potential free switch contact
Ja
Software compatibility
Eaton Brightlayer-softwarepakke
Type of interface
Andet
Brugergrænseflade
Grafisk LCD-display på flere sprog

Elektrisk indgang

Område for indgangsfrekvens
40-70 Hz
Input power factor
> 0,99
Område for indgangsspænding
176-276 V (100-276 V med reduktion)
Nominel frekvens
50/60 Hz

Elektrisk udgang

Feed type
1
Nominel udgangsspænding
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Output power factor
1
Output voltage range
200/208/220/230/240 V +/- 1 %
Output waveform
Sinebølge
Stikkontakt
(6) C13, (6) C39, kabelbundet
Topologi
Online/dobbeltkonvertering
VA rating
5000 VA
Spænding
230 V
Voltage distortion output (linear load) - max
1
Wattforbrug
5000 W

Miljø

Højde
3000 m
Noise level
<40 dB ved 1 meter
Relativ luftfugtighed
0-95 % ikke-kondenserende
Temperaturområde
0 °C til 40 °C

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.