Download dokument () af 20
We make what matters work*

9SX8KIRT4UG2

Eaton 9SX Gen2 UPS, 8000 VA, 8000 W, indgang: kabelbundet, udgange: (8) C13, (4) C19, kabelbundet, rack/tårn, 4U, rackmonteringssæt medfølger

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton 9SX Gen2 UPS
Catalog Number
9SX8KIRT4UG2
EAN
3553340710681
Product Length/Depth
725 mm
Product Height
174 mm
Product Width
440 mm
Product Weight
78.8 kg
Compliance(s)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certification(s)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
KCC
BSMI
Model Code
Eaton 9SX 8000i RT4U G2

Yderligere oplysninger

Auto shutdown function
Ja
Farve
Sort
Konstruktionstype
482,6 mm (19 tommer) enhed
Effektivitet ved maks. belastning
97,3
Hot swap power
Nej
Internal bypass
Ja
Pakkeindhold
  • UPS
  • (3) kabelforskruninger
  • (2) IEC-IEC udgangskabler (1,2 m)
  • USB-kabel (1,8 m)
  • Støtter til tower-montering
  • Rack-monteringssæt med beslag og slæder til UPS
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Lynvejledning
Rack mounting kit
Ja

Battery specifications

Battery management
  • ABM+ (forudsigelig batterilevetid) og temperaturkompenseret opladningsmetode (kan vælges af brugeren)
  • Automatisk batteritest
  • Beskyttelse mod dyb afladning
  • Automatisk anerkendelse af eksterne batterienheder
Antal batterier
20
Battery rating
12 V / 7 Ah
Battery replacement
Hot-swappable interne batterier og udvidede batterimoduler (EBM'er)
Batteritype
Forseglet, bly-syre
Extended battery capability
Ja
Runtime graph

Kommunikation

Communication
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Serieport (RS232)
  • Miniklemmeblok til fjernbetjent tænd/sluk
  • Miniklemmeblok til fjernbetjent sluk
  • Miniklemmeblok til tørre kontaktudgange (2 kontakter)
Ethernet interface
Nej
Expansion slots
En plads
Includes network card
Nej
Potential free switch contact
Ja
Software compatibility
Eaton Brightlayer-softwarepakke
Type of interface
Andet
Brugergrænseflade
Grafisk LCD-display på flere sprog

Elektrisk indgang

Område for indgangsfrekvens
40-70 Hz
Input power factor
> 0,99
Område for indgangsspænding
176-276 V (100-276 V med reduktion)
Nominel frekvens
50/60 Hz

Elektrisk udgang

Feed type
1
Nominel udgangsspænding
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Output power factor
1
Output waveform
Sinebølge
Stikkontakt
(8) C13, (4) C19, kabelbundet
Topologi
Online/dobbeltkonvertering
VA rating
8 kVA
Spænding
230 V
Voltage distortion output (linear load) - max
1
Wattforbrug
8 kW

Miljø

Højde
3000 m
Noise level
<37 dB ved 1 meter
Relativ luftfugtighed
0-95 % ikke-kondenserende
Temperaturområde
0 °C til 40 °C

Eksportér produktspecifikation

Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.

Har du brug for produktsupport?

Støtte fra Eaton

Tekniske forespørgsler

Udfyld denne formular