Download dokument () af 20
We make what matters work*

PDE43K0800VAAS

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, IEC, Frame 4, Three Pole, 800A, 50/50kA 415V, 50C Cal T-M (Adj-Adj) TU, Screw Terminals

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE43K0800VAAS
EAN
9008790973178
Product Length/Depth
406.4 mm
Product Height
103 mm
Product Width
209.6 mm
Product Weight
13.15 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC
Model Code
PDE43K0800VAAS

Produktspecifikationer

Amperage Rating
800 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Trip Type
T-M (Adj-Adj) TU
Circuit breaker frame type
PDE4
Terminals
Screw Terminals
Features
Protection unit
Frame
4
Class
Class A
Mounting Method
Fixed
Degree of protection
IP2X
Adjustment range undelayed short-circuit release - max
6400
Adjustment range undelayed short-circuit release - min
4000
Adjustment range undelayed short-circuit release (UoM)
A
Device construction
Complete device in housing
Overload release current setting (Max)
800
Overload release current setting (Min)
640
Overload release current setting (UoM)
A
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
50
Switch off technique
Thermomagnetic
Type of control element
Push button
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Voltage rating - max
440 V
Voltage rating - min
220 V
Power loss
291 W
Number of poles
Three-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
Thermally and magnetically adjustable (calibrated at 50 °C)
Position of connection for main current circuit
Front side

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.