Download dokument () af 20
We make what matters work*

PDG12F0020TFFK

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated, Frame 1, Two Pole, 20A, 25kA/480V, T-M (Fxd-Fxd) TU, Standard Terminals Line Only (PDG1X2T125)

Generelle specifikationer

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDG12F0020TFFK
UPC
786679966426
Product Length/Depth
75.95 mm
Product Height
139.7 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
0.907 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
UL 489
CSA
IEC 60947-2

Produktspecifikationer

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T298
Circuit breaker type
PD1 Global
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
Standard Terminals Line Only
Frame
1
Class
Class A
Interrupt rating
25 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
600
Switch off technique
Thermomagnetic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
35 kAIC Icu/ 35 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @240V (IEC)
14 kAIC @600V (UL/CSA)
22 kAIC Icu @125 Vdc
22 kAIC Icu @250 Vdc
25 kAIC @480V (UL)
25 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 53 kAIC Icm @380-415V (IEC)
35 kAIC @240V (UL)
Number of poles
Two-pole

Eksportér produktspecifikation

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Godkend produkt

Indtast dit 16-17-cifrede serienummer
Det serienummer, du har indtastet, må ikke indeholde specialtegn. Det serienummer, du indtastede, er ikke korrekt, det skal være 16- eller 17-cifret. Det serienummer, du indtastede, blev ikke fundet. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Det serienummer, du har indtastet, matcher ikke med produktet. Kontrollér dit produkts serienummer, og prøv igen. Klik på her for at gå til produktsiden for det serienummer, du har indtastet Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Serienummer
Nulstil Serienummeret er kendt af Eaton for at være mistænkeligt, prøv igen eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Serienummeret genkendes ikke af Eaton og er ugyldigt. Brug denne formular til at rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Indtast den 6-cifrede godkendelseskode
Det produkt, du indtastede, er mistænkeligt! Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Den godkendelseskode, du indtaster, matcher ikke med vores oplysninger for dette serienummer. Prøv igen, eller rapportér dette problem for yderligere hjælp. Ugyldig godkendelseskode. Den skal være på seks tegn rapportér dette problem for yderligere hjælp. Godkendelseskode er påkrævet rapportér dette problem for yderligere hjælp.
Løs Captcha-udfordringen inden godkendelse.
Kontakt os for at rapportere problem


Address of Installed Location

Ved at indsende denne formular accepterer jeg, at de personlige data, som jeg giver, kan deles med Eaton, kanalpartnere og tredjepartsudbydere på vegne af Eaton i overensstemmelse med Eatons privatlivspolitik og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Authenticate before accessing Test Reports
x
Rapportér et problem
Indtast dit fulde navn.
x
Tak, dit problem er blevet indsendt, og vores produktteam vil kontakte dig snarest.
Bemærk: Hvis fil(er) mangler i .zip-download, understøttes filtypen ikke ved bulk download.