Descargar documento () de 20
Reserva de energía (SAI)

Eaton 5P Gen2 UPS

Descubra el SAI Gen 2 5P de Eaton, una solución compacta y eficiente para entornos de TI y edge que proporciona un 22 % más de energía que su predecesor, disponible en formato rack 1U o torre.

Su diseño inteligente garantiza una salida estable y ahorro de energía, mientras que el control avanzado de segmentos de carga prioriza los equipos críticos y optimiza el tiempo de funcionamiento de la batería. Esta nueva gama también permite la gestión de flotas, la configuración remota del SAI y la actualización remota del firmware. 

Potencia nominal
650-1550 VA
Topología
Line-Interactive
Formato
Rack o Torre

Energía inteligente para su edge TI

 

Benefíciese de una mayor capacidad energética

El SAI 5P Gen2 ofrece hasta un 35 % más que otros modelos comparables disponibles en el mercado en un formato compacto, lo que lo hace ideal para proteger una amplia gama de aplicaciones.
 

Prepárese para una revolución en la gestión de baterías

Nuestra nueva tecnología Eaton ABM+ proporciona una predicción precisa de la vida útil de la batería y alertas de sustitución oportunas, impulsadas por el aprendizaje automático (machine learning).
 

Disfrute de la tranquilidad de saber que sus datos están seguros

El SAI Eaton 5P Gen2, junto con nuestra tarjeta de red Gigabit cibersegura (incluida en las versiones Netpack), cumple con los estrictos estándares de ciberseguridad.
 

Garantice la continuidad del servicio y la integridad de los datos

Nuestro software IPM2 a DITPM facilita la supervisión y gestión remotas de la infraestructura de TI, incluso en ubicaciones de difícil acceso, mientras que nuestro paquete de software Brightlayer ofrece una integración perfecta con entornos de virtualización.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close