Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Autónomas

RoundTech MR EC - Señal de salida autónoma

La familia de luminarias empotrables RoundTech de alto rendimiento hace que la instalación sea rápida y sencilla al utilizar herramientas y métricas estándar. En su versión de señal de salida, RoundTech ofrece una perfecta homogeneidad y uniformidad de la iluminancia del pictograma gracias a un panel de 20 m de distancia de visión.

Con clasificación IP43/IK04 y ofreciendo una mayor asequibilidad, la señal viene con cuatro inserciones direccionales de serie más un espacio en blanco. Suministrado con baterías de litio ecológicas, RoundTech marca un hito en la sostenibilidad del alumbrado de emergencia.

Los LED del RoundTech, junto con los dispositivos automáticos de comprobación y control (en las versiones CGLine+), reducen considerablemente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Fácil instalación empotrada
Diámetros estándar (Ø 64-78mm)
VISIBILIDAD AUMENTADA
Mayor visibilidad de la señal de salida para una evacuación más rápida y segura
Última tecnología
Pruebas y monitorización automáticas con CGLine+

Características

  • Iluminación homogénea y uniforme
  • Alta luminosidad con contraste del color en blanco >500 cd/m²
  • Funcionalidad de visibilidad aumentada con tecnología CGLine+
  • Función de brillo ajustable en el funcionamiento de la red
  • 3 h de duración
  • Batería de litio
  • Distancia de visibilidad de 20 m
  • Se entrega con pictogramas de salida no adhesivas
  • Pictogramas personalizados, disponibles bajo demanda
  • Reducción del mantenimiento, ahorro de energía
  • Respetuoso con el medio ambiente

Integración discreta y rápida

Las luminarias empotrables RoundTech cambian ahora el juego haciendo que su instalación sea rápida y sencilla: utilice un diámetro estándar para cortar un agujero circular, conecte la fuente de alimentación y empotre la luminaria.

RoundTech MR SEO

Las innovadoras características de eFocus permiten a la nueva RoundTech de Eaton iluminar rutas de escape y zonas antipánico. Está disponible en las variantes de 150 lm, 200 lm y 400 lm y en las opciones de Low Bay para instalaciones de hasta 5 m de altura que ofrecen una separación de 19 m a 3 m de altura, además de una versión de plataforma alta de hasta 11 m de altura.

Mejora del reconocimiento de señales de salida

RoundTech está disponible con la función de visibilidad aumentada, diseñada para mejorar el reconocimiento de las rutas de escape durante una situación de emergencia. Permite que las señales de salida iluminadas parpadeen o emitan un pulso, lo que las hace más visibles y, por lo tanto, podría acelerar el proceso de evacuación.

De manera sencilla, es la monitorización más flexible y fiable para su tranquilidad

Las luminarias RoundTech pueden controlarse de forma fiable y eficiente gracias a la tecnología CGLine+.

Personalización de pictogramas

Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.

Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.

¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.

emergency-lighting-pictogram-customization-range.png
Especificaciones

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Luminaria

Código de pedido Descripción
RT2R2EC4ICGL3H RTECH ME EC 20M CGL+ 4I M 3h IP43

Accesorios

Código de pedido Descripción
RT2R-BAT3 Batería, LiFePo4 3,2V 3Ah
EMN Imán de Eaton para la configuración y las pruebas
FT2ED-4I Juego de 4 pictogramas para RoundTech MR EC (D, L, R, U), formato ISO
RT2R-RP Placa de renovación para empotrar RoundTech Medium

Pictogramas

Código de pedido Descripción    
FT2ED-PICTO-VL Pictograma, ISO7010-E001 VL, Salida vertical a la izquierda FT2ED-PICTO-MP Pictograma, ISO7010-E007, Punto de encuentro
FT2ED-PICTO-VR Pictograma, ISO7010-E002 VR, Salida vertical a la derecha FT2ED-PICTO-H Pictograma, Boca de incendios
FT2ED-PICTO-VD Pictograma, ISO7010-E002 VD, Salida vertical hacia abajo FT2ED-PICTO-CR Pictograma, ISO7010-E003, Primeros auxilios
FT2ED-PICTO-UR Pictograma, ISO7010-E002 U/R, Salida hacia arriba a la derecha FT2ED-PICTO-FEX Pictograma, ISO7010-F001, Extintor de incendios
FT2ED-PICTO-DR Pictograma, ISO7010-E002 D/R, Salida hacia abajo a la derecha FT2ED-PICTO-FHO Pictograma, ISO7010-F002, manguera de incendios
FT2ED-PICTO-DL Pictograma, ISO7010-E002 D/L, Salida hacia abajo a la izquierda FT2ED-PICTO-INFO Pictograma, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL Pictograma, ISO7010-E002 U/L, Salida hacia arriba a la izquierda FT2ED-PICTO-WC  Pictograma, ISO7001/P-I PF001, WC
FT2ED-PICTO-DMD Pictograma, FDX08-040-3 T28, Puerta y flecha hacia abajo con persona en silla de ruedas FT2ED-PICTO-EWL Pictograma, ISO7010-E016, Señal de salida a la izquierda
FT2ED-PICTO-DML Pictograma, FDX08-040-3 T28, Hombre en silla de ruedas puerta y flecha izquierda FT2ED-PICTO-EWR Pictograma, ISO7010-E016, Señal de salida a la izquierda
FT2ED-PICTO-DMR Pictograma, FDX08-040-3 T28, Puerta y flecha a la derecha con persona en silla de ruedas FT2ED-PICTO-EWD Pictograma, ISO7010-E016, Ventana de escape bajada
FT2ED-PICTO-DML1 Pictograma, DIN4844, persona en silla de ruedas y flecha a la izquierda FT2ED-PICTO-RWL Pictograma, ISO7010-E017, Ventana de rescate izquierda
FT2ED-PICTO-DMR1 Pictograma, DIN4844, persona en silla de ruedas y flecha a la derecha FT2ED-PICTO-RWR Pictograma, ISO7010-E017, Ventana de rescate derecha
FT2ED-PICTO-DMD1 Pictograma, DIN4844, persona en silla de ruedas y flecha hacia abajo FT2ED-PICTO-RWD Pictograma, ISO7010-E017, Ventana de rescate abajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de montaje: Montaje empotrado en el techo
Fuente de luz: El LED no es intercambiable
Material de carcasa: Policarbonato
Color de carcasa: Blanco
Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: 220 - 230 V AC, 50/60 Hz
Clase de protección: II
Grado de protección (IP): IP43
Duración: 3h
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia: N/D
Distancia de visibilidad: 20m
Grado de resistencia a los golpes (IK): IK04
Funcionamiento: Permanentes (M)
Sistema de pruebas: Auto-Test | CGLine+
Tipo de luminaria: Luminaria de señal de salida
Descargar enlaces
X
Download Close