Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

xEffect CS

La última generación de armarios metálicos CS de Eaton es especialmente resistente y puede utilizarse allí donde se requiera un alto nivel de protección, tanto para la protección contra contactos directos con partes activas como para evitar daños en los componentes debido a la entrada de líquidos o polvo. Las envolventes ofrecen un grado de protección IP66 (UL/CSA tipos 1, 4, y 12) gracias a una junta continua de poliuretano espumado por CNC que impide la entrada de agua, aceite y suciedad. Esta es solo una de las características que hacen que la serie de envolventes CS sea el complemento perfecto para los armarios de distribución en los sistemas de control de los edificios industriales y las aplicaciones de construcción de maquinaria. Además, estos armarios metálicos de alta resistencia cumplen los requisitos establecidos en la norma IEC/EN 62208, lo que significa que están homologados para su uso con conjuntos de aparamenta según la norma IEC/EN 61439-2.

Grado de protección
IP66
Normas del producto
IEC/EN 62208
Modelos disponibles
con placa de montaje

Características Principales

Funcionalidades destacadas
Tecnología de envolventes segura y fiable para personas que valoran su tiempo

  • 55 versiones estandarizadas
  • Placas de montaje con un grosor de 2,0 o 3,0 mm para un montaje seguro del interruptor automático
  • Cerraduras resistentes a los golpes y totalmente metálicas
  • Perfiles de puerta soldados para el montaje de carriles DIN o la fijación de conductos de instalación y cables
  • Pasador de bisagra con tecnología de cambio rápido
  • Cómodo mando giratorio PHZ-A como accesorio innovador

Protección de circuito: más seguridad, calidad y versatilidad

La amplia gama de interruptores automáticos de caja moldeada NZM, interruptores seccionadores N y seccionadores para fusibles XNH de alta calidad de Eaton cuenta con todos los componentes que necesita para ampliar fácilmente sus envolventes. Gracias a la ingeniosa disposición de la aparamenta y de los dispositivos de protección en el interior de las envolventes, los circuitos de potencia afectados en caso de avería pueden desconectarse de forma segura.

Datos CAD: planificación e ingeniería eficaces

Planificación e ingeniería con productos xEffect CS. En esta página, puede descargar los archivos CAD para diseños eléctricos y mecánicos de Eaton. Los modelos de volumen 2D y 3D están disponibles para su descarga a través del portal de datos Partcommunity. Más de 50 formatos diferentes, entre ellos STEP, DXF y DWG, garantizan la compatibilidad con su software de ingeniería, lo que le permite planificar proyectos de seguridad y automatización de procesos con un solo clic. Gracias a la estructura ya conocida de los productos, encontrará exactamente los productos y modelos que necesita, incluidos los datos de selección correspondientes. Además, también puede descargar la ficha técnica de cada producto.

Cumplimiento de todas las normas pertinentes

Las envolventes vacías xEffect CS de Eaton cumplen los requisitos de las normas IEC/EN 62208 y UL508A y, por lo tanto, están homologadas para su uso tanto en aplicaciones de construcción de maquinaria como en montajes de baja tensión de conformidad con la norma IEC/EN 61439-2.

Placas de montaje de gran estabilidad

La última generación de la exitosa serie CS está equipada de serie con placas de montaje de chapa de acero galvanizado de gran estabilidad con un grosor de 2,0 o 3,0 mm (para tamaños de 800 x 400 mm y superiores). Para conseguir una estabilidad aún mayor, las grandes placas de montaje están dobladas en los laterales. Para aplicaciones especiales, Eaton también ofrece como accesorios placas de montaje perforadas, galvanizadas y con recubrimiento en polvo (color RAL2000).

Sistema de cierre estandarizado

Las cerraduras resistentes a los golpes, fabricadas íntegramente en metal, proporcionan una seguridad y protección adicional. Uno de los aspectos más destacados de las envolventes es el cómodo mando giratorio PHZ-A, que permite alojar muchos de los semicilindros de perfil europeo estándar del mercado. Una de sus características más llamativas es el indicador de posición de la cerradura, que permite ver de inmediato si el cilindro está en posición “abierto” o “cerrado”. Además, el mando PHZ-A puede instalarse rápidamente sin tener que desmontar la cerradura estándar de la envolvente CS, lo que permite prescindir de las palancas rotatorias de bloqueo que requieren una larga instalación.

Perfiles de puerta soldados

Todas las envolventes xEffect CS disponen de carriles de perfil de puerta soldados con perforaciones cada 25 mm para el montaje de carriles DIN o la fijación de conductos de instalación y cables. Opcionalmente, la serie incluye ángulos de soporte MTR de ajuste preciso, que se utilizan para fijar los canales para cables sin tener que realizar agujeros.

Pasador de bisagra con tecnología de cambio rápido

Los pasadores de bisagra especiales con tecnología de cambio rápido le permiten instalar rápidamente la bisagra a la izquierda o a la derecha de la puerta, ya que cada pasador metálico puede extraerse fácilmente sin necesidad de herramientas especiales, lo que evita que se dañe la junta de la puerta.

SmartWire-DT de Eaton

SmartWire-DT reduce el esfuerzo exigido en las labores de cableado, pruebas y puesta en marcha hasta en un 85 %.

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas: xEffect CS

Envolventes de armarios eléctricos industriales, vacías

Versión de conformidad con la norma IEC/EN 62208 y UL508A
Grado de protección: IP66 (IK09)
Grado de protección NEMA: tipos 1, 4 y 12
Perfiles de puerta soldados: sí, de serie en todas las envolventes CS
Espesor de la placa de montaje: 2 mm; 3 mm para tamaños de 800 x 400 mm y superiores
Sistema de cierre: tensor metálico, cierre estándar con llave de dos vías de 3 mm
Clase de protección I, con conexión a tierra
Material de la envolvente: chapa de acero con recubrimiento en polvo
Material de la puerta: chapa de acero con recubrimiento en polvo
Material de la placa de montaje: chapa de acero galvanizado
Color: gris luminoso RAL 7035
Ángulo de apertura de la puerta: 120°
Puede instalarse en interiores y en lugares exteriores protegidos
Para más información técnica, consulte la última versión del catálogo en PDF
Descargar enlaces
X
Download Close