Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

AOR/AOC

Los indicadores visuales de colmataje muestran cuándo se atasca un elemento filtrante y el nivel de atasco. Están pensados para áreas de mucho tráfico donde se pueden observar con regularidad. 

Los indicadores de colmataje designados como AOR y AOC son indicadores visuales de diferencia de presión con una función de restauración o de control.

Tipo de indicadores de colmataje
Visual
Presión de servicio máxima
Acero inoxidable: 420 bar (6000 psi); aluminio: 220 bar (3200 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Sin mantenimiento
  • Medición de diferencia de presión continua
  • Aumenta el potencial de identificación temprana
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Gamas de temperaturas  
- Temperatura de funcionamiento: De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) (por un breve período +100 °C [+212 °F])
- Resistente a la compresión: De –30 °C a +100 °C (de –22 °F a +212 °F)
- Temperatura de supervivencia: De –40 °C a +100 °C (de –40 °F a +212 °F)
Presión de servicio máxima: 420 bar (6000 psi) en acero inoxidable, 220 bar (3200 psi) en aluminio
Diferencia de presión máx.: 160 bar (2320 psi)
Estado de restauración: <60 % Δp-nominal
Estado de control: <80 % Δp-nominal
Máx. error de visualización: ±10 %
Resistencia a la fatiga: Máx. 1 millón de ciclos de carga para aluminio
Descargar enlaces
X
Download Close