Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Interruptores de posición y sensores

Sensores de rendimiento E57P

Con una alta inmunidad al ruido y una protección contra cortocircuitos inigualables, los sensores de proximidad inductivos de alto rendimiento E57P ofrecen la máxima fiabilidad. Fabricado para resistir las duras condiciones ambientales, así como los impactos mecánicos perjudiciales, el E57 es muy resistente.

Tensión de funcionamiento
10-30 VDC
Clasificación medioambiental
IP69K
Rango de temperatura de funcionamiento
-40-70°C

Características Principales

  • Cuerpo de acero inoxidable
  • Protección contra cortocircuitos
  • Etiqueta grabada con láser
  • Indicador LED de 360 grados
  • Alta inmunidad al ruido sin igual
  • Tensión de funcionamiento 10-48 VDC
  • Intensidad de salida (continua): 300 mA

Sensores de rendimiento E57P

Los robustos tubos de acero inoxidable, las tapas frontales resistentes a los golpes, las campanas finales de policarbonato y el compuesto de encapsulado que absorbe los impactos son resistentes al daño físico y ambiental en aplicaciones de alta temperatura, lavado a alta presión y alto nivel de golpes y vibraciones
Especificaciones
Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close