Descargar documento () de 20

Beneficios para todos gracias a los terminales Push-in

La gama PKZ y DIL con tecnología Push-in para un cableado más rápido y económico.

Tanto los técnicos como los compradores están encantados con la nueva gama xStart. El cableado nunca ha sido tan eficiente como con la gama de interruptores protectores de motor y contactores de Eaton. Su tecnología push-in elimina la necesidad de herramientas y cuenta con la confianza de millones de clientes en todo el mundo. Este sencillo método de cableado sin herramientas proporciona una conexión segura y un punto de contacto libre de mantenimiento, factores que en conjunto equivalen a una eficiencia óptima en la instalación y el mantenimiento. xStart con tecnología Push-in, compuesto por contactores DIL e interruptores protectores de motor PKZ, es la solución que simplifica su trabajo, ofreciendo compatibilidad mundial y máxima fiabilidad.

El truco del clic: ¿quién necesita tornillos?

La tecnología push-in hace que el cableado de los armarios sea más rápido y seguro que nunca: basta con encajar los componentes en su sitio. Además gracias a su sistema modular y su amplia gama de accesorios, siempre encontrará la solución adecuada para sus necesidades. Los componentes son pequeños y compactos, por lo que puede utilizarlos en sistemas de armarios existentes y para el cableado de los nuevos. Incluso hay una solución combinada de push-in/tornillo para usar con un peine trifásico común. En otras palabras, el sistema Push-in facilita notablemente el trabajo de cableado, por lo que las operaciones son aún más rápidas.

Cómo ser más eficiente en el cableado de principio a fin

Vea cómo el comprador y los técnicos se benefician de Push-in

Descargar folleto

Compruebe el amplio surtido de Push-in 

Descargue el catálogo

¿Quién garantiza la fiabilidad operativa en todo el mundo? ¡Usted lo hace!

Con la gama xStart y la nueva tecnología Push-in, puede garantizar la fiabilidad operativa de clientes de todo el mundo, minimizando las averías. También puede equipar a sus clientes para el futuro porque la tecnología Push-in es, por naturaleza, ideal para los procesos de montaje automatizados. La conclusión: Push-in es una solución a prueba de futuro dentro del presupuesto.
contacoters-serie_dil-eaton
Contactores DIL
Eaton-Moeller-series-motor-protective-circuit-breakers-PKZM0-PKZM01-and-PKZM4
Interruptor protector de motor PKZ
Interruptores-automáticos-de-la-serie-Eaton-Moeller-con-protección-electrónica-contra-sobrecargas-disponibles-en-dos-tamaños
Interruptor protector de motor electrónico PKE
arrancador-de-motor-pkz-pke-eaton
Combinaciones de arrancadores de motor MSC

Optimizar el rendimiento de la máquina y del sistema

La tecnología Push-in ofrece a los fabricantes de maquinaria y a los integradores de sistemas una serie de ventajas, la más importante de las cuales es la simplificación del montaje manual: Basta simplemente con conectar los cables con puntera directamente a los terminales, algo que se puede hacer además con una sola mano y sin herramientas. En comparación con los terminales de tornillo convencionales, el tiempo de conexión puede reducirse hasta un 50 %.

Prepare su armario para el futuro de forma sencilla: con la gama Push-in de Eaton.

Por millones de técnicos y compradores de todo el mundo, la gama de la serie xStart Moeller está a la vanguardia de la innovación. ¿Por qué? Porque facilita la vida de los técnicos y gestores, gracias a su tecnología Push-in, sencilla, eficaz y rentable. Usted también obtener benificios para todas las partes cuando prepara su armario para el futuro de forma sencilla.

Tecnologías Push-in con beneficios para todos: ¡Más rápido y más rentable! El truco está en el clic.

La conexión Push-in hace que el cableado de los armarios sea más rápido y seguro que nunca: basta con encajar los componentes en su sitio. Sin comprometer la fiabilidad, la conexión por clic se mantiene firme y nunca requiere mantenimiento.