Descargar documento () de 20

170340
Código del modelo: FRCMM-16/4/03-A

Eaton serie Moeller xEffect - FRCmM Tipo AC, A, U, R RCCB. Interruptor diferencial (RCCB), 16 A, 4p, 300 mA, tipo A

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type AC, A, U, R RCCB
N.º de catálogo
170340
EAN
4015081668342
Longitud/profundidad de producto
76 mm
Altura del producto
80 mm
Anchura del producto
70 mm
Peso del producto
0.341 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Certificación(es)
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Código de modelo
FRCMM-16/4/03-A

Delivery program

Aplicación
  • Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
  • XEffect - Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
Número de polos
Cuatro polos
Tiempo de disparo
Sin retardo
Amperaje nominal
16 A
Resistencia de cortocircuito nominal
10 kA con fusible de reserva
Corriente nominal de fallo
300 mA
Tipo de sensibilidad
Sensible a la corriente por impulsos
Corriente soportada de impulso
Resistente a intensidad de choque de 250 A (8/20 μs)
Parcialmente protegido contra sobretensiones 250 A
Tipo
  • FRCmM
  • Interruptores diferenciales
  • Tipo A

Technical Data - Electrical

Tensión nominal (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
415 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
440 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4 kV
Corriente asignada de fallo - mín.
0.3 A
Corriente asignada de fallo - máx.
0.3 A
Clasificación de frecuencia
50 Hz / 60 Hz
Clasificación de cortocircuito
63 A (máx. admisible en fusible de respaldo)
Tipo de corriente de fuga
A
Capacidad nominal de interrupción y cierre residual
500 A
Sobrecarga del fusible de reserva permitida - máx.
16 A gG/gL
Corriente nominal soportada de corta duración (Icw)
10kA
Capacidad de corriente de sobretensión transitoria
0.25 kA
Rango del circuito de prueba
184 V AC - 440 V AC
Grado de contaminación
2
Vida útil, eléctrica
4000 operaciones

Technical Data - Mechanical

Bastidor
45mm
Anchura en serie de espaciados modulares
4
Anchura integrada (cantidad de unidades)
70 mm (4 SU)
Profundidad integrada
70.5 mm
Método de montaje
Fijación rápida con 2 posiciones de pestillo para carril DIN IEC/EN 60715
Carril DIN
Posición de montaje
Según se requiera
Grado de protección
IP20
IP20, IP40 con carcasa adecuada
Indicación de estado
Blanco / azul
Terminales (superior e inferior)
Terminales de doble propósito
Capacidad del terminal (cable rígido)
1,5 mm² - 35 mm²
Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín.
1.5 mm²
Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx.
35 mm²
Capacidad del terminal (cable trenzado)
16 mm² (2x)
Sección de conductor conectable (multifilar) - mín.
1.5 mm²
Sección de conductor conectable (multicableado) - máx.
16 mm²
Capacidad del terminal (cable)
M5 (con tornillo con ranura en cruz conforme a EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Protección del terminal
Seguro para dedos y manos, DGUV VS3, EN 50274
Color de indicador de posición del contacto
Rojo/verde
Par de apriete
2 Nm - 2,4 Nm
Grosor del material de embarrado
0,8 mm - 2 mm
Vida útil, mecánica
20 000 operaciones
Temperatura de almacenamiento y transporte permitida - mín.
-35 °C
Temperatura de almacenamiento y transporte permitida - máx.
60 °C
Resistencia climática
25-55 °C / 90-95 % de humedad relativa según IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
16 A
Disipación térmica por polo, en función de la corriente
0.725 W
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente
2,9 W
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Additional information

Características
Interruptor automático de intensidad residual
Equipamiento adicional posible
Equipado con:
Dispositivo de enclavamiento
Características especiales
  • Marcas de prueba de intensidad según la inscripción
  • La temperatura de funcionamiento máxima es de 55 °C: A partir de 40 ºC, la corriente continua admisible máx. disminuye un 3 % por cada intervalo de 1 °C
Utilizado con
Interruptores diferenciales
FRCmM
Tipo A

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.