Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptores diferenciales FRCmM xEffect Tipo AC, A, U, R

Eaton ofrece una gama completa de interruptores diferenciales para la protección de corriente de defecto/corriente residual. Estos productos proporcionan un sistema óptimo y una protección adicional para una amplia gama de aplicaciones. Disponibles en distintas corrientes nominales y con variedad de accesorios opcionales, así como de funciones como el indicador de estado y el rearme automático.

Diseñado según
IEC/EN 61008
Sensibilidad
A las corrientes AC y DC pulsantes

Características Principales

  • Una completo portfolio de interruptores diferenciales compactos para una amplia gama de aplicaciones
  • Para la protección de corriente de defecto/corriente residual
  • Amplio rango de corrientes nominales
  • Amplia gama de accesorios
  • Indicador de posición de contactos
  • Posibilidad de rearme automático
  • Interruptores diferenciales
  • Compatible con los demás dispositivos de la serie xEffect, con la posibilidad de combinarse con peines de conexión.
  • Terminal de doble uso (tornillo/brida) en la parte superior e inferior
  • Pueden colocarse peines de conexión en la parte superior o inferior
  • Amplio espacio libre en el terminal a pesar de los peines de conexión
  • Contacto auxiliar de señalización de estado Z-HK que se puede instalar posteriormente
  • Indicador de posición de contacto (rojo - verde)
  • FRC...RT para las conexiones de cable de anillo
  • FRC...400 para aplicaciones TI trifásicas (400V fase a fase)

Protección fiable de maquinaria

Estos productos ayudan a mantener una instalación óptima y proporcionan protección contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones. Están disponibles con diferentes características de disparo para utilizarse en varios tipos de instalaciones y de componentes eléctricos. Los dispositivos ofrecen una amplia gama de corrientes nominales y accesorios opcionales.

Clase A

Protege contra formas especiales de corrientes residuales DC pulsante que no han sido filtradas.

Tipo U

Adecuado para su uso con variadores de velocidad en aplicaciones domésticas, terciarias e industriales. Esta característica de disparo ha sido diseñada específicamente para su uso con convertidores de frecuencia para evitar disparos indeseados.

Type R

Evita las molestas desconexiones debidas a los dispositivos de rayos X.

Máxima seguridad en las aplicaciones ferroviarias

La gama de interruptores de protección xEffect también garantiza los más altos niveles de seguridad en las aplicaciones ferroviarias. Gracias al cumplimiento de normas específicas como la IEC 61373 (Equipos de material rodante - Choques y vibraciones) y la EN 45545-2 (Protección contra incendios de los vehículos ferroviarios), los dispositivos proporcionan la máxima seguridad y rendimiento en aplicaciones de material rodante. Además de la aparamenta estándar, también ofrecemos una amplia gama de interruptores magnetotérmicos y diferenciales para la conexión de terminales de cable en anillo en aplicaciones ferroviarias.
Especificaciones
Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close