Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptores diferenciales FRCdM xEffect Tipo B, Bfq y B+

FRCdM pertenece a la serie industrial/comercial xEffect. Estos RCCB cumplen con los más altos requisitos de protección de personas y equipos. Los tipos B, B+ y Bfq detectan corrientes residuales de AC, DC pulsante y DC uniforme. Las corrientes residuales DC suaves pueden ocurrir en aplicaciones con sistemas fotovoltaicos, convertidores de frecuencia o componentes electrónicos. La sensibilidad del tipo B aumenta la seguridad y la confiabilidad al reducir los disparos molestos. Las corrientes residuales directas pueden ocurrir en aplicaciones con convertidores de frecuencia, sistemas fotovoltaicos y dispositivos con semiconductores de potencia. Todos tienen tecnología digital integrada que muestra permanentemente la corriente de fuga real. La curva de disparo del tipo B+ limita la corriente de disparo a un máx. 420mA para frecuencias hasta 20kHz acc. a VDE 066-440. La curva de disparo del tipo Bfq (no sensible a las corrientes de fuga a tierra provocadas por el sistema) cumple con las especificaciones del tipo B, lo que evita disparos no deseados en aplicaciones con controles de convertidores de frecuencia de alta potencia y se adapta a todos los tipos de corriente residual hasta 50 kHz.
Corriente de disparo
sensible a todo tipo de corriente
Diseñado según
IEC 61008, IEC 62423
Frecuencias
frecuencias mixtas hasta 50 kHz

Características Principales

  • RCD sensible a todas las corrientes, que protege contra todo tipo de corrientes de falla
  • Tipo -G/B, -G/B+: Altamente confiable contra disparos no deseados, obligatorio para circuitos donde pueden ocurrir lesiones personales o daños a la propiedad
  • Clave de prueba “T”
  • El dispositivo de 4 polos también puede utilizarse para la conexión de 2 o 3 polos
  • Tipo -S/Bfq: Característica de disparo especial para accionamientos controlados por velocidad con convertidores de frecuencia
  • Forma compatible con la conexión de barra colectora estándar de las series xEffect y xPole
  • Terminal de doble uso (jaula/boca abierta) arriba y abajo
  • Interruptor de señal de disparo universal (indicador de disparo/contacto blanco-azul/rojo-verde) para FAZ, FRBmM-1N, el interruptor auxiliar Z-HK se puede montar posteriormente
  • Sello y bloqueo en posición ON/OFF
  • Tipos retardados (G, S) para tubos fluorescentes estándar con/sin balasto electrónico
  • Para "protección contra fallas" y "protección adicional"
  • Tipo -S/B y S/B+: RCD selectivo
  • Contacto auxiliar libre de potencial para uso en circuitos de control, aislado del circuito principal según IEC/EN60664, LED amarillo para preaviso externo

Equipo digital xEffect

Los RCCB digitales de la serie xEffect pueden hacer algo más que desconectar. Monitorizan las instalaciones eléctricas y avisan con antelación de los flujos de corriente críticos, de modo que se pueden evitar los paros indeseados del sistema -y los costes asociados-.

 

Monitorización de la función del LED:

  • El LED verde se enciende
    a 0 % a 30 % IΔn 
  • Tolerancia: ± 5%
  • Si la derivación de corriente a tierra está en el rango de 0 % a 30 % de la corriente nominal de falla, el LED verde estará activo.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - yellow LED
  • El LED amarillo se enciende
    a 30 % a 50 % IΔn 
  • Tolerancia: ± 5%
  • El LED amarillo indica las corrientes residuales en el rango del 30 % al 50 % de la corriente nominal de fallo. Esto permite tomar las medidas adecuadas antes de que el sistema se apague.
  • El LED rojo se enciende
    a >50 % IΔn 
  • Tolerancia: ± 5%
  • Si el LED rojo se enciende, la corriente de fuga supera el 50 % de la corriente de defecto nominal. Esto significa que el sistema está en estado crítico - el RCCB digital sólo se disparará si la corriente de fallo sigue aumentando.

Los dispositivos de tipo B aumentan la seguridad y la fiabilidad

Las corrientes residuales de DC planas pueden producirse en aplicaciones industriales, terciarias y residenciales con sistemas fotovoltaicos, convertidores de frecuencia u otros componentes electrónicos. La sensibilidad ampliada de los RCCB de Tipo B minimiza los disparos molestos y, por tanto, aumenta considerablemente la seguridad y la fiabilidad.

Protección fiable de maquinaria

Estos productos ayudan a mantener una instalación óptima y proporcionan protección contra las corrientes residuales de fuga a tierra para una amplia gama de aplicaciones. Están disponibles con diferentes características de disparo para utilizarse en varios tipos de instalaciones y de componentes eléctricos. Los dispositivos ofrecen una amplia gama de corrientes nominales y accesorios opcionales.

Beneficios clave:

  • Protección fiable para máquinas con
    Convertidores de frecuencia trifásicos
  • Desconexión segura en caso de fallo incluso con corriente DC plana
    y también en AC
  • Detección de corrientes residuales
    Corrientes residuales
  • Máxima disponibilidad gracias a
    la tecnología digital y los avisos anticipados

Indicación permanente gracias a la tecnología digital

El tipo de disparo especial de los RCCB del tipo Bfq cumple con las especificaciones estándar del tipo B, a la vez que evita disparos no deseados en aplicaciones industriales con variadores de frecuencia de alto rendimiento. Los RCCB de tipo Bfq son dispositivos de tipo B con una curva de disparo especialmente adaptada hasta 50 kHz para todo tipo de corrientes residuales. Evitan los disparos por fugas de corriente en los circuitos con variadores de frecuencia potentes.

Cada tipo tiene su ventaja

Tipo G/B y G/B+: Alto nivel de protección contra disparos no deseados. Obligatorio en los circuitos en los que los disparos no deseados puedan causar daños personales o materiales. Protección contra todo tipo de corrientes de defecto.
Tipo S/B y S/B+: Dispositivos de corriente residual selectiva. Protección contra todo tipo de corrientes de defecto.
Tipo S/Bfq: Adecuado para su uso con variadores de velocidad en aplicaciones residenciales, terciarias e industriales. El tipo disparo específicamente diseñado para los convertidores de frecuencia evita los disparos no deseados. Protección contra todo tipo de corrientes de defecto.

Máxima seguridad en las aplicaciones ferroviarias

La gama de interruptores de protección xEffect también garantiza los más altos niveles de seguridad en las aplicaciones ferroviarias. Gracias al cumplimiento de normas específicas como la IEC 61373 (Equipos de material rodante - Choques y vibraciones) y la EN 45545-2 (Protección contra incendios de los vehículos ferroviarios), los dispositivos proporcionan la máxima seguridad y rendimiento en aplicaciones de material rodante. Además de la aparamenta estándar, también ofrecemos una amplia gama de interruptores magnetotérmicos y diferenciales para la conexión de terminales de cable en anillo en aplicaciones ferroviarias.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close