Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Interruptor automático magnetotérmico FAZ-PN xEffect

Cuando se trata de protección y conmutación, los productos de alta calidad, seguros y fiables de la serie industrial xEffect garantizan la protección de personas, instalaciones y sistemas en todo el mundo. Diseñada y aprobada para aplicaciones industriales y comerciales de alto nivel, la serie MCB xEffect incluye auxiliares, módulos de disparo, enclavamientos, barras colectoras y accesorios.
EN CONFORMIDAD CON
IEC/EN 60898-1
VERSIONES
1+N polos
CLASE DE LIMITADOR DE CORRIENTE
3

Características Principales

  • Curva de disparo: B
  • Poder nominal de corte hasta 6 kA según IEC/EN 60898-1
  • Ancho del módulo 1MU (1+N-polos)

Protección fiable de cables

Los MCBs (PIAs) protegen los cables contra daños por sobrecarga y cortocircuitos: En caso de corrientes peligrosamente altas, el disparador térmico del interruptor desconectará la fuente de alimentación. En caso de un cortocircuito, el disparador electromagnético desconectará la fuente de alimentación de manera acorde con sus características de disparo.

Un diseño que cumple con las normativas y con las pruebas de calidad

La parte 1 de la IEC/EN 60898 se aplica a los interruptores automáticos de corriente alterna si la tensión nominal entre las fases no supera los 440 V, la corriente nominal no supera los 125 A y el poder de corte no supera los 25.000 A. Los interruptores automáticos que entran en el ámbito de aplicación de la IEC/EN 60898-1 están diseñados para ser operados por personas no expertas.

El MCB adecuado para cada situación

Los interruptores automáticos con características de disparo B y C son los tipos más comunes. Los interruptores automáticos con curva de disparo B son el tipo estándar de MCB utilizado para circuitos de iluminación. Para los circuitos con altas corrientes de entrada y de pico, de uso general, se utilizan dispositivos con curva de disparo C.

Máxima seguridad en las aplicaciones ferroviarias

La gama de interruptores de protección xEffect también garantiza los más altos niveles de seguridad en las aplicaciones ferroviarias. Gracias al cumplimiento de normas específicas como la IEC 61373 (Equipos de material rodante - Choques y vibraciones) y la EN 45545-2 (Protección contra incendios de los vehículos ferroviarios), los dispositivos proporcionan la máxima seguridad y rendimiento en aplicaciones de material rodante. Además de la aparamenta estándar, también ofrecemos una amplia gama de interruptores magnetotérmicos y diferenciales para la conexión de terminales de cable en anillo en aplicaciones ferroviarias.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close