Contactor DILMP, 4 polos, accionamiento DC, AC-1: 32 A, 1 NO, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, terminales Push-in
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILP Contactor de 4 polos
|
| N.º de catálogo |
199303
|
| EAN |
4015081973873
|
| Longitud/profundidad de producto |
115 mm
|
| Altura del producto |
85 mm
|
| Anchura del producto |
61 mm
|
| Peso del producto |
0.647 kg
|
| Certificación(es) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Notas del catálogo |
También probado conforme con AC-3e.
|
| Código de modelo |
DILMP32-11(RDC24)-PI
|
| Equipado con: |
Contacto espejo
Circuito supresor en la electrónica de accionamiento |
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Aplicación |
Contactores para consumidores eléctricos de 4 polos
|
| Conexión |
Terminales push-in
|
| Vida útil, mecánica |
10 000 000 Operaciones (accionamiento DC)
|
| Frecuencia de maniobra |
5000 operaciones mecánicas/h (accionamiento DC)
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría del producto |
Contactores
|
| Protección |
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
8.000 V AC
|
| Corriente residual |
1 mA (con actuación de A1 - A2 por la electrónica con señal 0)
|
| Resistencia por polo |
2.7 mΩ
|
| Categoría de uso |
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias |
| Tipo de tensión |
CC
|
| Resistencia a impactos |
7 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms
10 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms 5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms |
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-3
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
| Inmunidad a interferencias |
Conforme a EN 60947-1
|
| Capacidad del terminal (flexible) |
1 x (1 - 10) mm², cables principales
2 x (1 - 6) mm², cables principales 1 x (0,5 - 2,5) mm², Cables de circuito de control 2 x (0,5 - 2,5) mm², Cables de circuito de control |
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
1 x (1 - 6) mm², cables principales
2 x (1 - 4) mm², cables principales 2 x (0,5 - 1,5) mm², cables de circuito de control 1 x (0,5 - 2,5) mm², Cables de circuito de control |
| Capacidad del terminal (flexible con anillo no aislado) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
2 x (0,5 - 2,5) mm², cables de maniobras 1 x (1 - 6) mm², cables principales 2 x (1 - 6) mm², cables principales |
| Capacidad del terminal (flexible con extremo de cable soldado por ultrasonidos) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
2 x (0,5 - 2,5) mm², cables de maniobras 1 x (1 - 10) mm², cables principales 2 x (1 - 6) mm², cables principales |
| Capacidad del terminal (rígido) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², cables de maniobras
1 x (1 - 6) mm², cables principales 2 x (1 - 6) mm², cables principales 1 x (0,5 - 2,5) mm², Cables de circuito de control |
| Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado) |
18 - 8, cables principales
20 - 14, cables de circuito de control |
| Longitud desnuda (cable principal) |
12 mm
|
| Longitud de pelado (cable de maniobras) |
10 mm
|
| Tamaño de destornillador |
3 x 0,5 mm, terminal de tornillo
|
| Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V |
180 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V |
180 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 500 V |
180 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V |
120 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
18 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V |
18 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V |
18 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V |
12 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V |
32 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V |
32 A
|
| Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947) |
238 A
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 220/230 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 415 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 440 V, 50 Hz |
23 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 500 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-1, 690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
690 V
|
| Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica) |
5 kA, 125 A máx. fusible CLASE RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A máx. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V) |
100 kA, 70 A CLASE J máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASE RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 32 A máx. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V) |
100 kA, 70 A CLASE J máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASE RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V |
63A gG/gL
|
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V |
50A gG/gL
|
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V |
35A gG/gL
|
| Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V |
35A gG/gL
|
| Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa) |
76 A
|
| Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa) |
27 A
|
| Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos) |
29 A
|
| Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto) |
84 A
|
| Poder de corte (contactos principales, uso general) |
35 A, potencia asignada de empleo máxima (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA) |
| Duración del arco |
10ms
|
| Tensión a la caída |
Accionamiento DC: 0,6 - 0,2 x UC, accionamiento DC
|
| Factor de utilización |
100%
|
| Tensión a la llamada |
0.85 - 1.1 V AC x Uc
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us 0,7 - 1,2 V DC x Uc |
| Potencia absorbida (llamada) en DC |
12 W
|
| Potencia absorbida (retención), en DC |
0.9 W
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín. |
27 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx. |
27 V
|
| Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx. |
47 ms
|
| Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre de contactos, retardo apertura) - máx. |
30 ms
|
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica |
2 HP
|
| Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica |
7.5 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica |
5 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica |
10 HP
|
| Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica |
15 HP
|
| Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica |
20 HP
|
| Conexión a SmartWire-DT |
En conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT
Sí |
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
1
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
1
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal |
0
|
| Seccionamiento seguro |
400 V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
400 V AC, entre bobina y contactos, según EN 61140 |
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
5.28 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
1.76 W
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0.9 W
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
|